• CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、CRC希安斯PR14086是一款功能强大的制冷剂/冷冻剂/冷凝剂/冷却喷雾剂。
2、PR14086能够迅速将对象表面温度下降到-51℃(-60°F)左右,用于查找定位热敏故障组件或者短路位置。
3、带有延长管,可以进行精密操作。不可燃、对塑胶材料无损害。干燥迅速、无残留、不磨损表面。
4、应用于热敏感组件,计算机,办公设备,电器,视频,音频及通讯设备,数据处理设备,电路板,实验室设备,无尘室,工厂机器等。
产品特点
1、高效性:迅速将对象表面温度下降到-51℃(-60°F)左右,快速散热。
2、塑料安全性:不易燃,并且具有塑料安全性,可用于塑料制品,不会造成损伤。
3、速干性:喷后立刻挥发干燥,不留残渣,不磨损表面。
4、环保:不含ClassI和ClassII臭氧层消耗物质。
规格概述
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂/冷凝剂/致冷剂/冷却喷雾剂PR14086参数信息描述
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086参数信息描述
型号PR14086
商品类型急速冷冻剂/制冷剂PR14086
包装规格284G/罐(气雾罐) 12罐/箱
颜色状态透明无色液化气体
涂覆方式喷涂
销售单位12罐(1箱)
挥发速度
运输方式危险品专车运输
相关文件
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086产品说明书/TDS资料
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂/冷凝剂/致冷剂/冷却喷雾剂PR14086产品说明书TDS-1
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂/冷凝剂/致冷剂/冷却喷雾剂PR14086产品说明书TDS-2
使用案例
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086使用案例说明:
1、迅速将对象表面温度下降到-51℃(-60°F)左右,快速散热和冷却设备,协助定位热敏感组件,故障和短路。
2、应用于热敏感组件,计算机,办公设备,电器,视频,音频及通讯设备,数据处理设备,电路板,实验室设备,无尘室,工厂机器等。
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
3、使用时始终保持垂直位置,使用前或使用期间请勿摇晃罐体。
4、在距离需要冷冻物品约10cm的位置喷射,操作时采用多次短点喷射的方式。
5、为了在难以触及的区域更准确地喷洗,可使用延长管。
6、本商品起订量1箱(12罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输。
7、由于本商品的商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货的情况,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌介绍
CRC始创于1958年,成立之初CRC公司(中文名:希安斯贸易(上海)有限公司)是一家腐蚀反应顾问公司。
最早只提供单一产品:CRC缓蚀剂,也就是后来的5-56多用途防锈润滑剂。
如今,CRC工业是一家全球特殊化学品供应商,生产超过1300种产品。
CRC公司的产品可满足汽车、船舶、轨道交通、五金、电子、工业以及航空航海等市场的特殊需求。
CRC为美洲、欧洲、南美洲、非洲和泛太平洋等地区的制造商和分销商提供贴心服务。
CRC全球拥有26家加工点,每年生产超过8000万罐优质气溶胶产品。
CRC提供全系列的清洁剂、润滑剂、阻蚀剂、保护涂料、脱脂剂、润滑脂、添加剂以及专为有特定维护与维修需求的客户所设计的特殊产品。
 
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂/冷凝剂/致冷剂PR14086/冷却喷雾剂品牌相关介绍1
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086在使用过程中有什么需要注意的地方吗?
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086使用时始终保持垂直位置,使用前或使用期间请勿摇晃罐体,多次短点式喷射至需要冷却的部分。为了在难以触及的区域更准确地喷洗,可使用延长管。
针对CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086这种压力罐型的危险化学品,国家有相关运输管制,米思米是否具有危险化学品经营和运输资质呢?
MISUMI中国目前具有危险化学品经营资质,相关运输也是采用危险品专用物流车辆运输,客户可以放心从米思米采购CRC相关危险化学品。
CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086的MSDS安全数据说明信息从可以哪里下载到?
请客户打开米思米商品详情页面,在图片的左下方有"SDS"字样的下载链接,针对具有MSDS需求的客户,可以直接从商品页面自主下载产品的MSDS资料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 润滑剂 > CRC希安斯急速冷冻剂/制冷剂PR14086
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页