• WD-40专家级高效白锂润滑脂852336(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WD-40专家级高效白锂润滑脂852336(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、WD-40专家级高效白锂润滑脂852336属于专家级工业养护品系列,适合金属间的润滑,减少摩擦以确保工具及设备良好运转。
2、WD-40 852336高品质润滑剂能实现高粘度的长久润滑,不会滴下或者自然流动。
3、特别适合插销、活塞、绞盘、输送带、卷帘门轨道、轴承、缆绳、滑行装置、马达轴心、水泵、齿轮及制动装置等重度润滑养护。
产品特点
1、重度润滑:在金属表面行程润滑膜减少摩擦。
2、重度防锈:可防止金属表面生锈,起到持久保护的作用。
3、长久防潮:在金属表面形成的保护膜隔绝潮湿。
4、表面防尘:放置灰尘、细小杂质附着在表面
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336产品特点
规格概述
 
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336参数信息描述型号WD-40-852336-360ML
商品类型WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336
包装规格360ml/罐 12罐/箱
颜色状态类白色液体
涂覆方式喷涂
销售单位24罐(2箱)
运输方式危险品专车运输
保质期5年
相关文件
WD-40授权证书:


WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336技术说明书TDS:
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336技术说明书TDS
使用案例
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A适用于:
1、汽车领域如蓄电池电极接头、转向系统、门铰链和锁机、自动洗车机滑轨等。
2、工业领域如模具和金属零部件、轴承、螺杆齿轮、滑轮、输送链、机械内部等金属部件、自动门滑轨或转轴等。
3、建筑、民用领域如户外门铰链、自行车或者摩托车链条、门窗导轨等。
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例工业/汽车/建筑民用说明汇总
 
应用案例1:保护电瓶接线柱
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例保护电瓶示意图

应用案例3:润滑汽车门铰链
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例润滑汽车门铰链示意图

应用案例5:润滑支撑杆
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例润滑支撑杆示意图
  应用案例2:润滑链条
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例润滑链条示意图

应用案例4:润滑转轴
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例润滑转轴示意图

应用案例6:润滑锁机
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336应用案例/使用案例锁机示意图
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
3、使用前请充分摇匀(摇晃瓶内钢珠),使用时对准需要润滑或保护的表面喷涂,请注意对没有白色油膜覆盖的区域补喷。
4、本商品起订量2箱(24罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输。
5、由于本商品的商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货的情况,
  该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌介绍
WD-40公司是拥有许多知名品牌的全球消费品公司,成立于1953年,总部位于美国圣地亚哥。
WD-40品牌的产品遍布在工厂中、工具箱中、家庭中等等,在全球176个国家拥有许多忠实用户。
WD-40公司在中国提供高品质、高价值的WD-40多用途产品及WD-40专家级工业养护系列产品。
WD-40多用途产品具有超过2000多种的常规用途在各行各业得到广泛的应用。
WD-40多用途防锈剂/除锈剂有清洁、除湿、润滑、渗透除锈、防锈和导电六大功能。
防锈功能:广泛应用于粉末严谨、铸铁、铸钢及航海海运业、汽车和摩托车制造业。
除湿功能:广泛应用于电子、电器的除湿,化工、航海、航运业、家庭,用于汽车、摩托车、助动车的火花塞除湿排水。
解锈(除锈、松锈)功能:应用于化工、制药、环保、车辆和船舶维修等行业,用于金属件、紧固件、螺栓的除锈。
润滑功能:广泛应用于精密仪器、兵器、锁业、电脑、电子等行业,保持持久的润滑时间。
清洁(清洗、去污)功能:广泛应用于机械、机枪、手工具的保养,清洗污垢和异物。
电导功能:广泛应用于电子、电器行业,保持电流顺畅、电压稳定,起到电导功能。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336,主要功能是什么?
使用WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336,能够实现高粘度的长久润滑,不会滴下或者自然流动,非常适合金属与金属之间的润滑,减少摩擦以确保工具和设备的正常良好运转,同时适用于承重金属的链接处。适用于汽车保养、插销、活塞、绞盘、输送带、轨道、轴承、马达轴心、水泵和齿轮及制动装置的防锈润滑。
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336是否具有防锈功能?
WD-40 Specialist专家级高效白锂润滑脂852336涂覆后所行程的厚厚的油膜可以隔绝空气,兼具润滑和防锈的功能,能够降低摩擦、延长维护时间从而提高机械设备的效率,并能够减少机械部件的磨损和生锈问题,从而提高操作安全性。
针对WD-40这种压力罐型的危险化学品,国家有相关运输管制,米思米是否具有危险化学品经营和运输资质呢?
MISUMI中国目前具有危险化学品经营资质,相关运输也是采用危险品专用物流车辆运输,客户可以放心从米思米采购WD-40相关危险化学品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 润滑剂 > WD-40专家级高效白锂润滑脂852336(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页