• WD-40专家级工业零部件清洗剂85324A(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WD-40专家级工业零部件清洗剂85324A(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、WD-40专家级零部件清洗剂(旧包装名称刹车系统清洁剂)可以快速清除刹车部件油渍、积灰及刹车液残留、金属粉末等。
2、WD-40 85234A适用于清洗汽车部件(离合器、链条、刹车片)、工业机械部件(轴承、工位器具)等被油污、粉尘污染的部件。
3、WD-40专家级零部件清洗剂特别适用于刹车碟盘、刹车鼓掌及刹车卡钳等止动系统部件的残留污染物。
4、推荐用于轴承、活塞、马达轴心、滑行装置、齿轮、制动装置、水泵、绞盘、汽车保养、输送带、卷帘门轨道等。
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A产品描述
产品特点
1、通用:快速清除金属零部件表面的油污、油脂和积灰等。
2、渗透性强:无需拆除部件即可完成清洁。
3、降低噪音:可安全使用在刹车卡钳、刹车皮和刹车鼓,去除油污降低噪音。
4、保持散热:使用零部件清洗剂让刹车盘表面保持良好散热性,促进均匀刹车更安全。
5、保护部件:可安全使用在刹车卡钳,刹车轮毂上。
规格概述
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A规格信息描述型号WD-40-85324A-450ML
商品类型WD-40 SPECIALIST专家级零部件清洗剂/工业清洗剂
包装规格450ML/罐 12罐/箱
颜色状态透明液体
涂覆方式喷涂
销售单位24罐(2箱)
危险化学品属性第2类 压缩气体和液化气体
运输方式危险品专车运输
保质期5年
   
特别说明:即日起,WD-40专家级刹车系统清洁剂更名为WD-40专家级零部件清洗剂,
产品性能不变,更名期间新老包装交替发货。
相关文件
WD-40授权证书:



WD-40-85342A-450ML专家级零部件清洗剂/工业清洗剂TDS:
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A TDS资料
使用案例
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A适用于:
1、汽车领域清洁离合器、离合器盘、链条和零部件等。
2、模具领域清洁模具表面的污染物,如润滑油、润滑脂和粉尘等。
3、工业机械领域清洗工位器具如叉车、轴承和工位器具表面的灰尘、油脂和油污等。
WD-40 Specialist 专家级零部件清洗剂/工业清洗剂85324A应用场景/使用案例
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
3、请勿喷涂于漆面,不建议长时间使用于橡胶及塑胶件表面。
4、本商品起订量2箱(24罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输。
5、由于本商品的商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货的情况,
  该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌介绍
WD-40公司是拥有许多知名品牌的全球消费品公司,成立于1953年,总部位于美国圣地亚哥。
WD-40品牌的产品遍布在工厂中、工具箱中、家庭中等等,在全球176个国家拥有许多忠实用户。
WD-40公司在中国提供高品质、高价值的WD-40多用途产品及WD-40专家级工业养护系列产品。
WD-40多用途产品具有超过2000多种的常规用途在各行各业得到广泛的应用。
WD-40多用途防锈剂/除锈剂有清洁、除湿、润滑、渗透除锈、防锈和导电六大功能。
防锈功能:广泛应用于粉末严谨、铸铁、铸钢及航海海运业、汽车和摩托车制造业。
除湿功能:广泛应用于电子、电器的除湿,化工、航海、航运业、家庭,用于汽车、摩托车、助动车的火花塞除湿排水。
解锈(除锈、松锈)功能:应用于化工、制药、环保、车辆和船舶维修等行业,用于金属件、紧固件、螺栓的除锈。
润滑功能:广泛应用于精密仪器、兵器、锁业、电脑、电子等行业,保持持久的润滑时间。
清洁(清洗、去污)功能:广泛应用于机械、机枪、手工具的保养,清洗污垢和异物。
电导功能:广泛应用于电子、电器行业,保持电流顺畅、电压稳定,起到电导功能。
客户之声
汽车刹车盘清洁 2019/05/23
用来清洗刹车盘,没有拆卸直接喷,效果不错,没有摩擦声音了。

轴承清洗 2019/06/18
自从米思米开始销售WD-40商品之后,不断在采购,主要是因为米思米有授权,不用担心假货。

模具部件清洗保养 2019/08/22
虽然只买了24罐,但是米思米采用危险品专车运输,运输质量有保证。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A,都可以用在汽车领域的哪些部位?
WD-40专家级零部件清洗剂85234A,旧名称刹车系统清洁剂,该商品特别适用于清洗刹车碟盘、刹车鼓掌及刹车卡钳等止动系统部件的残留污染物,主要可以快速清洗油脂、粉尘等污浊物,从而减少汽车的噪音,保护刹车系统的正常运行。
使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A,是否可以反复长期用在橡胶及塑胶件表面呢?
反复长期使用WD-40专家级零部件清洗剂85234A清洗会促进橡胶老化,从而影响使用寿命,因此不建议用于橡胶及塑胶件表面。另外不建议用于漆面的金属表面。
针对WD-40这种压力罐型的危险化学品,国家有相关运输管制,米思米是否具有危险化学品经营和运输资质呢?
MISUMI中国目前具有危险化学品经营资质,相关运输也是采用危险品专用物流车辆运输,客户可以放心从米思米采购WD-40相关危险化学品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 清洗剂 > WD-40专家级工业零部件清洗剂85324A(次日发货)