• 橡胶大底防静电安全鞋网面运动款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶大底防静电安全鞋网面运动款

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
夏季劳保鞋 透气劳保鞋 运动安全鞋
品牌:代尔塔
品名:透气轻便运动安全鞋
鞋面:透气PU网面
鞋底:飞龙中底+橡胶大底
重量:单只约500g
鞋头:非金属防砸包头
基本功能:防砸、防刺穿、耐磨、耐油、SRC级防滑、耐300℃热接触(持续1分钟,鞋底无熔融和龟裂)
产品特点
防砸防穿刺安全鞋
安全防护
透气安全鞋
安全鞋舒适
高性能PU注塑网眼层设计,散发脚部热量,保持鞋腔内空气循环流通
内置非金属包头,可承受200J的冲击和15千牛的挤压,保护双脚
内置防刺穿非金属复合中底,可承受1100N的穿刺力
PHYLON材质中底,橡胶外底,耐磨耐油,SRV防滑级更好的抓地性
规格概述
安全鞋功能
使用案例
代尔塔 劳保鞋 运动鞋
品牌介绍
代尔塔
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。
公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 橡胶大底防静电安全鞋网面运动款
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页