• 智能 7.5KW 工业用吸尘器 100L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

智能 7.5KW 工业用吸尘器 100L

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
1. 自主研发的智能型工业吸尘器。
2. 电控系统采用液晶显示屏的智能电控,具有完善的防缺相,漏电,过载的保护能力。
3. 高负压气泵,并选用NSK耐高温防尘轴承,长时间运转更稳定。
4. 机器后仓上配有置物架,配件与其它工具放置更方便。
5. 智能自动除灰,操作简单。
 
src="//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KAV1/223302235899/img/授权书.jpg" />参数表
机器型号消耗功率马达风量电线长度是否有泄压阀商品尺寸额定电压真空压力过滤面积尘桶容量吸尘管口径机器产地
SK-5101.5KW210m³/h8M970*560*980mm380V/220V17kpa11300cm280L40mm中国上海
SK-610 2.2KW265m³/h8M1115*525*1106mm380V/220V23.5kpa11300cm280L40mm中国上海
SK-710 4.0KW318m³/h8M1115*525*1106mm380V/220V29kpa11300cm280L40mm中国上海
SK-7504.3KW480m³/h8M可选拨片或电磁1270*616*1460mm380V20kpa30000cm2100L50mm中国上海
SK-8105.5KW530m³/h8M可选拨片或电磁1450*616*1500mm380V30kpa30000cm2100L50mm中国上海
SK-8307.5KW700m³/h8M可选拨片或电磁1450*616*1500mm380V27kpa30000cm2100L50mm中国上海
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 清扫用品 > 吸尘器 > 吸尘器 > 吸尘器 > 智能 7.5KW 工业用吸尘器 100L
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页