机器型号 | 消耗功率 | 马达风量 | 电线长度 | 是否有泄压阀 | 商品尺寸 | 额定电压 | 真空压力 | 过滤面积 | 尘桶容量 | 吸尘管口径 | 机器产地 |
SK-510 | 1.5KW | 210m³/h | 8M | 是 | 970*560*980mm | 380V/220V | 17kpa | 11300cm2 | 80L | 40mm | 中国上海 |
SK-610 | 2.2KW | 265m³/h | 8M | 是 | 1115*525*1106mm | 380V/220V | 23.5kpa | 11300cm2 | 80L | 40mm | 中国上海 |
SK-710 | 4.0KW | 318m³/h | 8M | 是 | 1115*525*1106mm | 380V/220V | 29kpa | 11300cm2 | 80L | 40mm | 中国上海 |
SK-750 | 4.3KW | 480m³/h | 8M | 可选拨片或电磁 | 1270*616*1460mm | 380V | 20kpa | 30000cm2 | 100L | 50mm | 中国上海 |
SK-810 | 5.5KW | 530m³/h | 8M | 可选拨片或电磁 | 1450*616*1500mm | 380V | 30kpa | 30000cm2 | 100L | 50mm | 中国上海 |
SK-830 | 7.5KW | 700m³/h | 8M | 可选拨片或电磁 | 1450*616*1500mm | 380V | 27kpa | 30000cm2 | 100L | 50mm | 中国上海 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|