产品概述
SK-610是一款自主研发的智能型工业吸尘器。
1、采用工业设计风格,外形刚劲有力,做工精良,美观大气,凸显了整机的优良品质,黑灰色调搭配彰显本机十足的工业风。
2、电控系统采用简单易操作的按键式控制系统,具有完善的防缺相,漏电,过载的保护能力。
3、本机采用的高负压气泵,并选用了NSK耐高温防尘轴承,长时间运转更稳定。机器后仓上配有置物架,配件与其它工具放置更方便。
产品特点
1、整机采用工业设计风格,美观硬朗。机身的两侧都设计有散热窗,能散发马达在工作中产生的热量。
2、机器桶身采用不锈钢制造,坚固耐用,桶壁光滑易清理,耐高温,耐撞击,耐挤压。
3、电控系统采用简单的按键式开关,具有漏电,缺相,过载等保护。
风机采用独立的风冷方式,可连续工作,保证吸力不变。
4、风机采用高负压气泵,叶片以及外壳为抗温升的铝镁合金一次压铸成型,再经过整体抛光喷涂氟碳的工艺,控制了整机的热胀冷缩,内腔精密,风量吸力不改变,做到了经久耐用长期抗氧化,并选用了NSK耐高温防尘轴承,长时间运转稳定。
5、过滤系统有2层,第1层为创新的FPPR8200过滤器是以多元酯材质制作,面积达8200 cm2,第2层为不织布的FP3100过滤器,总的过滤面积达到11300 cm2,排出空气的干净。
规格概述
产品配件清单
扁吸嘴
尼龙软管
不锈钢延伸管
圆毛刷
吸尘刷
TIPS: 如上配件均可在米思米配原装配件。
吸尘器对应参数|
参数配置 | SK-610 | 2.2KW | 265m3/h | 8M | 是 | 1115*525*1106mm | 380V/220V | 23.5kpa | 11300cm2 | 100L | 40mm | 中国上海 |
使用案例
相关产品