得力抽杆夹A4 5个/包 背宽10mm 5531
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
得力抽杆夹A4 5个/包 背宽10mm 5531
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
得力A4抽杆夹文件夹,简历报告夹,PP材质耐磨防泼水保护内部文件。
产品特点
①抽杆侧宽10mm,夹纸容量大,PVC材质夹力强不易变形,夹扣牢固
②抽干条杆体防滑竖条纹设计,防滑易拉
③封皮凹口设计,便于翻页,透明封皮内部文件可视方便存取
使用案例
A4规格抽杆夹,便于文件保管、收集、分类管理,适合少量的文件整理保护文件夹。
尺寸图
得力5531抽干报告夹尺寸规格
规格概述
型号
颜色
包装规格
5531-M
抽干红,蓝,绿随机发货
单色5个/包
5531-WT
抽干白色
5个/包
相关产品
商品:
得力塑料板夹 9247/9248
商品:
得力单强力夹文件夹A4 5301
商品:
得力D型两孔快劳夹A4 5481
特点:
PP材质抗摔耐用,左侧有刻度标尺。A4/A5两种尺寸可选。
特点:
金属强力夹,pp材质,牢固耐用不易破损,内侧附平整牢固插袋。
特点:
2寸两孔75mm背宽快劳夹。超大容量,便于归档整理。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
抽杆夹如何使用?
向上拉出左侧的抽干,整理好要保护的文件,展开封皮靠左放入纸张后,将抽干插回。这样就完成固定保护资料了。
最多可以容纳多少张纸?
背宽10mm,约可容纳70g纸50张。PP材质,表面光滑平整,防水耐磨,保护内部文件。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
办公用品
>
文件夹
>
文件夹
>
得力抽杆夹A4 5个/包 背宽10mm 5531
您还有
2
项规格未选
得力抽杆夹A4 5个/包 背宽10mm 5531
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715828712926
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715828712926