• 超轻安全鞋ESD防静电黑色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超轻安全鞋ESD防静电黑色

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
劳保鞋男,防砸

鞍琸宜超轻系列安全鞋,2019年全新上市。
超轻!单只重量仅400克。
透气!复合蜂窝鞋垫及呼吸里衬保持干爽舒适1整天。
SJ Lightweight系列是混合工作场所必备的产品。
凭借独特的功能,如可拆卸的复合功能鞋垫,内置空气循环系统和减震,您将拥有如同运动般感受的轻便舒适安全鞋。
产品特点
防砸演示

新款SJ复合鞋垫采用独特的蜂窝结构设计。这确保了整天的轻盈,透气和舒适。
复合鞋垫将全表面足部支撑提升到一个新的水平,同时保持所有其他功能,如冲击区,拱形支撑,减震,静电释放。使用复合鞋垫,您的双脚将整天感到舒适和清爽。


防穿刺

SRC标准符合SRA和SRB的要求,这意味着外底的防滑性在用稀皂液湿润的瓷砖和用甘油的光滑板上测试。极轻系列的防滑外底通过这两种测试,不仅满足最低标准,而且超过了它们。
防刺穿中底由芳纶(高强度织物)制成,这使鞋体更轻盈,不含金属。
它可以防止穿刺伤,中底也很灵活,走路更舒适。



防穿刺演示

创新的纳米碳纤维材料使SJ极轻系列鞋头拥有极其出色的表现。其重量比传统的钢制鞋头小50%,比标准复合鞋头小40%。鞋头不会导热或过冷,不会激活金属探测器,无磁性,无静电,从而确保安全!


PU大底

透气的网眼衬里让您的双脚保持干爽舒适。当您走路时,空气被推动并通过纤维循环让皮肤呼吸。360°包裹确保脚周围有很好的支撑感。
规格概述
品牌:鞍琸宜(Safety Jogger)
品名:LIGERO超轻透气安全鞋
鞋底:飞龙+橡胶大底,芳纶防刺中底
鞋头:纳米碳包头
重量:约400克(单只)
颜色:黑色
功能:防砸、防刺穿、防滑、ESD防静电

加固车缝线

基本信息
透气安全鞋

鞍琸宜LIGERO超轻透气安全鞋
鞋子品牌运动鞋工装裤安全体验馆老年人健步鞋安全帽防砸劳保鞋价格劳保鞋莆田鞋子劳保鞋生产厂家劳保鞋生产厂家xie男鞋品牌劳保鞋批发劳保鞋批发运动鞋折扣店安全鞋安全健步鞋批发安全健步鞋批发劳保安全鞋厂家鞋货源透气运动鞋劳保鞋什么牌子好夏季劳保鞋劳保鞋十大排名榜耐酸碱劳保鞋穿劳保鞋防脚疼小窍门穿劳保鞋脚疼小妙招modyf劳保鞋是什么品牌男士劳保鞋图片及价格军用男劳保鞋
使用案例
适用于仓储物流、货物搬运、建筑工地、生产车间、户外等场景进行使用

使用案例

品牌介绍
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。

品牌介绍

注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
规格表
规格表

关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为碳纤维头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压,且重量更轻。更多详情,您可参考正文中的产品规格表查询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页