• 惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A
  • 惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A
  • 惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A
  • 惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
CF400A/CF401A/CF402A/CF403A是惠普HP 201A原装硒鼓黑色/青色/黄色/品红色硒鼓耗材,适用惠普打印机。
规格概述
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A参数
产品特点
【1】原装耗材,品质保证。
【2】优质原料,碳粉细黑。
【3】低碳环保,打印清楚。
【4】分辨率高,附着力强。
【5】黑度到位,长久清晰。

惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A产品特点1
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A产品特点2
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A产品特点3
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A产品特点4
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A产品特点5
使用案例
惠普HP 201A原装硒鼓黑色/青色/黄色/品红色 CF400A/CF401A/CF402A/CF403A适用M252N,252dw,277N,277DW274。
使用方法
惠普201A原装CF400A/CF401A/CF402A/CF403A使用方法
品牌介绍
惠普(HP)是世界最大的信息科技(IT)公司之一,成立于1939年,总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市。
惠普公司作为全球最大的信息技术公司之一,一直致力于激发科技的无限潜能,为个人、企业及社会创造积极影响。
惠普产品涵盖了打印成像、个人计算、软件、服务和IT基础设施等领域,并与全面的产品组合,更有效的服务客户。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问为什么打印的文件上会出现纵向细黑或1厘米以上同样款的纵向黑道?
一般来说,是因为刮板有划痕或者粘上了碎纸屑等东西。
请问原装硒鼓墨盒和国产的硒鼓墨盒的差别是什么?
原装的硒鼓墨盒分辨率高,废粉率低,打印质量好,单页成本低,保存更长久。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 办公用纸/硒鼓/墨盒 > 硒鼓/墨粉/碳粉 > 惠普HP 201A原装硒鼓黑/青/黄/品红色 CF40□A
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页