• 惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
CF230A是惠普HP 30A原装黑色硒鼓 ,适用打印机M203d,M203dn,M203dw,MFP M227sdn,Pro MFP M227d,Pro MFP M227fdn,Pro MFP M227fdw
规格概述
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A规格
产品特点
【1】原装耗材,品质保证。
【2】优质原料,碳粉细黑。
【3】低碳环保,打印清楚。
【4】分辨率高,附着力强。
【5】黑度到位,长久清晰。
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A产品特点1
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A产品特点3
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A产品特点4
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A产品特点5
使用案例
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A,适用打印机M203d,M203dn,M203dw,MFP M227sdn,Pro MFP M227d,Pro MFP M227fdn,Pro MFP M227fdw
使用方法
惠普HP 30A原装硒鼓黑色 CF230A使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问原装硒鼓墨盒和国产的硒鼓墨盒的差别是什么?
原装的硒鼓墨盒分辨率高,废粉率低,打印质量好,单页成本低,保存更长久。
请问为什么打印的文件上会出现纵向细黑或1厘米以上同样款的纵向黑道?
一般来说,是因为刮板有划痕或者粘上了碎纸屑等东西。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页