• HP惠普28A原装硒鼓黑色CF228A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

HP惠普28A原装硒鼓黑色CF228A

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
HP 28A是惠普原装硒鼓黑色 CF228A,适用打印机M403d,M403dn,M403dw,M403n,MFP M427dw,MFP M427fdn,MFP M427fdw
规格概述
HP惠普28A/CF228A规格
产品特点
【1】原装耗材,品质保证。
【2】优质原料,碳粉细黑。
【3】低碳环保,打印清楚。
【4】分辨率高,附着力强。
【5】黑度到位,长久清晰。

HP惠普28A/CF228A产品特点1
HP惠普28A/CF228A产品特点3
HP惠普28A/CF228A产品特点4
HP惠普28A/CF228A产品特点5
使用案例
惠普HP原装黑色硒鼓28A/CF228A,适用于打印机M403d,M403dn,M403dw,M403n,MFP M427dw,MFP M427fdn,MFP M427fdw
使用方法
HP惠普28A/CF228A使用方法
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问原装硒鼓墨盒和国产的硒鼓墨盒的差别是什么?
原装的硒鼓墨盒分辨率高,废粉率低,打印质量好,单页成本低,保存更长久。
请问为什么打印的文件上会出现纵向细黑或1厘米以上同样款的纵向黑道?
一般来说,是因为刮板有划痕或者粘上了碎纸屑等东西。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页