• Zebra斑马 摩托罗拉 Symbol一维激光有线条码扫描枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Zebra斑马 摩托罗拉 Symbol一维激光有线条码扫描枪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
托罗拉 Symbol讯宝 一维激光有线条码扫描枪LS2208
Symbol LS2208 手持式条码扫描器采用符合人体工程学的小巧轻便设计,可提供快速可靠的扫描能力。
工作范围广,从近距离到 17 英寸(43厘米)远的条码皆可扫描,因此这款设备非常适用于零售、医院、教育或政府环境。
产品特点
· 按键回弹迅速
  LS2208采用快速回弹按键,只需轻轻一按轻松回弹,手感轻巧
· 即插即用
  LS2208通用性强,无需安装驱动,无需充电,即插即用,快捷方便
· 坚固耐用
· LS2208专为应对日常全天候高强度使用而设计,可以承受多次从5英尺/1.5米高跌落至混凝土地面的冲击。
Zebra斑马条码扫描枪
规格概述
型号颜色尺寸重量解码能力密封等级扫描技术
LS2208/USB-BK浅黑色15.2 厘米(高)x 6.3 厘米(宽)x 8.4 厘米5.29 盎司/150 克一维IP30激光
LS2208/USB-WT白色
使用案例
扫描一维码 扫描条码 扫描枪 zebra扫描枪
相关文件
LS2208说明书 扫描枪说明书 扫描枪规格
LS2208规格 LS2208参数
品牌介绍
Zebra成立于1969年,拥有超过4400项的专利。 在全球 100 个国家/地区拥有超过 10,000 位合作伙伴,致力于提供为行业量身打造的解决方案,力助各行各业的客户实现一马当先的业务优势。
Zebra产品组合有条码打印、移动数据终端、数据采集、定位、数据平台、软件、服务、耗材等。为零售、医疗保健、运输物流、制造业和其他行业的一线员工助以一臂之力,并且因其丰富的行业经验得到广泛的推崇与和运用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扫描景深是什么意思?
扫描景深是指在正确扫描条码的情况下,扫描枪允许离开条码标签表面的最远距离与扫描枪可以接近条码标签表面的最近距离两者之差,也就是条码扫描枪的有效工作范围。有的条码扫描枪在技术指标中未给出扫描景深参数,而是给出扫描距离,即扫描枪距离。
LS2208/USB含支架嘛?
LS2208/USB黑白两色都不含支架,可以选配斑马zebra官方原装免持底座支架,
LS2208黑色底座型号:20-61019-02R
如需购买,可在米思米官网报价或咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > Zebra斑马 摩托罗拉 Symbol一维激光有线条码扫描枪
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页