• Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式条码扫描枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式条码扫描枪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
Zebra斑马 Symbol讯宝 DS8100系列二维影像式条码扫描枪,快速识别一维/二维码,省时高效,按键快速回弹,经久耐用。
DS8100系列能够即时采集大部分存在问题的条码——包括密集的、印制质量差的、褶皱、褪色、变形、脏污或受损及昏暗的显示屏上显示的电子条码。
产品特点
· 多种接口,支持换线
 可选择USB,RS232串口线等实现与电脑,POS,PLC不同设备连接
· 即插即用,免装驱动
 支持WINSOWS,IOS等多平台操作系统
· 强悍识别,快捷扫描
· 斑马DS8100系列,一维二维有线扫描枪。
· 蓝牙传输,稳定高速
· PC/平板/智能手机快速配对传输。
规格概述
型号连接方式扫描类型尺寸重量
DS8108-SR/USB有线支持一维/二维6.6英寸(高)×2.6英寸(宽)x4.2英寸(深)
16.8厘米(高)x6.6厘米(宽)x10.7厘米(深)
154g
DS8178-SR/USB无线机身235.3g,充电座202g
使用案例
扫描一维码 扫描二维码 扫描电子屏

扫码器适用场所 扫描枪适用场合
相关文件
Zebra斑马条码扫描枪

Zebra斑马条码扫描枪

Zebra斑马条码扫描枪

Zebra斑马条码扫描枪
品牌介绍
Zebra成立于1969年,拥有超过4400项的专利。 在全球 100 个国家/地区拥有超过 10,000 位合作伙伴,致力于提供为行业量身打造的解决方案,力助各行各业的客户实现一马当先的业务优势。
Zebra产品组合有条码打印、移动数据终端、数据采集、定位、数据平台、软件、服务、耗材等。为零售、医疗保健、运输物流、制造业和其他行业的一线员工助以一臂之力,并且因其丰富的行业经验得到广泛的推崇与和运用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
密封IP42是什么意思?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP42代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。且当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏。
DS8100系列扫描枪充电需要多少时间?
通过标准USB线,使用充电座:约7小时45分钟;使用免持充电座:约9小时15分钟。充满电后以每分钟扫描60次得速度可扫描约65000次。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式条码扫描枪
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页