• Zebra斑马 Symbol讯宝 二维激光有线条码扫描枪 DS4308-SR USB接口
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Zebra斑马 Symbol讯宝 二维激光有线条码扫描枪 DS4308-SR USB接口

个备选型号
请先选择型号 
型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
价格/规格:
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
DS4308 可以扫描各类条码,无论是一维或二维条码、纸质标签或塑料卡片上的电子条码或印制条码,甚至是污损、划损或印刷质量差的条码。采用智能成像技术,只需按一下扫描触发开关,即可快速扫描条码。
产品特点
▪具有新一代性能的 PRZM 智能成像技术。
通过改进解码性能和运行速度,显著改善用户体验、用户效率、吞吐量和等待时间,为二维成像设定新标准。
▪百万像素传感器,可扫描各种介质上的一维,二维条码。
扫描纸质标签上印制的或者移动设备、数据终端屏幕上显示的一维、二维和 PDF417 条码。
▪提供较长距离扫描、清晰图像、易辨签名和更准确的 OCR 数据所需的分辨率。 
最大的"有效扫描点",扫描时不会遗漏。扫描各种密度、各种类型的条码,实现真正意义上的轻松扫描,用户只需随指随采即可。
▪有效防止眼疲劳
得益于特殊的LED波长和内凹式照明,扫描条码时,所发出的光柔和而不突兀,可有效防止眼疲劳,为客户和工作人员改善了使用环境。
使用案例
零售,销售(POS),电子会员卡,电子优惠券,条码
物流,邮政,快递,出库,入库扫描,扫描
工业制造,电子元件,放错,质量检查,扫码
活动检票,会员卡扫描,优惠券扫描,二维码扫描,二维码
规格概述
•外形尺寸
6.48 英寸 (高)x 3.86 英寸 (长)x 2.64 英寸 (宽)
(16.5 厘米(高)x 9.8 厘米(长)x 6.7 厘米(宽)
•重量
5.71 盎司 / 162 克
•解码能力
一维、二维和 PDF417 条码
•密封环境
IP42
•跌落规格
可承受多次从 6 英尺/1.83 米高度跌落到混凝土地面的冲击
相关文件
SYMBOL DS4308扫描枪产品规格表
手持扫描枪规格信息
解码范围,解码能力,性能参数,物理参数,条码类型,使用环境
品牌介绍
Zebra成立于1969年,拥有超过4400项的专利。在全球 100 个国家/地区拥有超过 10,000 位合作伙伴,致力于提供为行业量身打造的解决方案,力助各行各业的客户实现一马当先的业务优势。Zebra产品组合有条码打印、移动数据终端、数据采集、定位、数据平台、软件、服务、耗材等。为零售、医疗保健、运输物流、制造业和其他行业的一线员工助以一臂之力,并且因其丰富的行业经验得到广泛的推崇与和运用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
密封IP42是什么意思?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP42代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。且当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏。
DS4308支持的接口有哪些?
DS4308扫描枪支持USB、RSR232、键盘接口、RS485(IBM 46xx)、SSL。
型号DS4308-SR/USB的产品配备的是USB接口数据线。如需RS232接口数据线请咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > Zebra斑马 Symbol讯宝 二维激光有线条码扫描枪 DS4308-SR USB接口
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
价格/规格:
数量:
合计:
   
分享
客服
产品目录
请先选择型号  
我的米思米
首页