• Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式有线条码扫描枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式有线条码扫描枪

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
Zebra斑马 Symbol讯宝DS2208-SR DS2278-SR 二维影像式条码扫描枪
DS2200 系列,可轻松扫描各种条码,是一款经济实惠并且同时兼顾性能和功能的一维/二维成像仪
无论是有绳款 DS2208 还是无绳款 DS2278,您可以选择最符合您需求的型号
Zebra 斑马 条码扫描枪
产品特点
· 预先配置,随时可用,开箱即用
  由于针对大多数扫描应用优化了默认设置,DS2200系列成像仪可以开箱即用——不需要任何配置。
· 自动主机检测线缆
  只需将DS2200系列成像仪插入销售点(POS),自动主机检测线缆便会自动识别接口和连接成像仪,从而简化和减少了设置时间。
· 同平板电脑POS轻松集成
  DS2200系列成像仪具有您需要的大部分功能,能够为基于平板电脑的POS增加高质量的扫描功能。Micro USB线缆提供可以替代充电座的低成本充电方案。
· 即指即扫的扫描简便性
  与一维扫描仪不同,用户借助全向扫描,不再需要对齐成像仪和条码。
ds2278 ds2208 扫描器 扫码枪
规格概述
型号:DS2208-SR/USB 有线扫描枪 USB接口
DS2278-SR/USB 无线扫描枪 USB接口
尺寸:有绳DS2208:
6.5英寸(高)×2.6英寸(宽)x3.9英寸(深)
16.5厘米(高)x6.6厘米(宽)x9.9厘米(深)
无绳Ds2278:
6.9英寸(高)×2.6英寸(宽)×3.9英寸(深)
17.5厘米(高)×6.6厘米(宽)×9.9厘米(深)
颜色:暗黑色
电流:有绳DS2208标称工作电流
电压(5.0V);250mA(典型)。(注意:获取图像时启用自动瞄准和照明)
有绳DS2208在标准电压(5.0V)下的待机电流(空闲):150mA(标准)。(注意:自动瞄准开启)
工作时间:100.0小时(完整充电)
使用案例
适用条码类型,大面积破损码无法识别
一维码 二维码 电子屏幕条码 破损码 塑料码 覆膜条码
扫码枪适用范围
扫码枪适用范围
扫码枪适用范围
相关文件
DS2208 DS2278
零售业 扫描优惠券
手持扫码枪 手持扫描枪
扫描枪参数 扫描枪规格 规格参数表
品牌介绍
Zebra成立于1969年,拥有超过4400项的专利。 在全球 100 个国家/地区拥有超过 10,000 位合作伙伴,致力于提供为行业量身打造的解决方案,力助各行各业的客户实现一马当先的业务优势。
Zebra产品组合有条码打印、移动数据终端、数据采集、定位、数据平台、软件、服务、耗材等。为零售、医疗保健、运输物流、制造业和其他行业的一线员工助以一臂之力,并且因其丰富的行业经验得到广泛的推崇与和运用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DS2200系列扫码枪连接前需要安装驱动软件吗?
不用。免驱动即插即用,USB接口脸上设备自动安装驱动,即可使用。
DS2278充电后可以使用多久?
充满电后,以每分钟60次扫描速度扫描100,000次,或者以每分钟10次扫描速度60,000次。(数据仅供参考,测试环境见相关文件中备注2)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > Zebra斑马 Symbol讯宝 二维影像式有线条码扫描枪
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页