• Zebra斑马 Symbol讯宝 固定式二维标距条码阅读器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Zebra斑马 Symbol讯宝 固定式二维标距条码阅读器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
Zebra斑马 Symbol讯宝 固定式扫描器系列产品,可快速、批量地对几乎任何条码(包括一维、二维)进行免持扫描。
无论是何种条码,无论条形码是印在纸上、刻于产品中还是显示在移动电话屏幕上,DS457 系列产品均可实现快速准确地扫描。该系列产品体积小巧,可在狭窄空间中一显身手。
产品特点
· 全向扫描,无需精准定位
  免持固定装置通过集成扫描触发器,可在投射模式下免持扫描或按需扫描。全向定位功能,无需精准定位。
· 节省空间,简单安装置放
  机身比鼠标还小巧,真正的做到节省空间,无论是机场出入口还是收银台柜台下,几乎可以做到安装在任何地方。即插即用,节省企业培训成本。
· 独特瞄准 快速解读条码
  明亮中心点可确保快速、精准的扫描、即使在明亮的日光下也不受影响。
规格概述
型号:DS457-SR/USB
尺寸:1.15英寸(高)x2.3英寸(长)x2.44英寸(宽)
2.92厘米(高)x5.84厘米(高)x6.2厘米(宽)
电源:最大:5VDC+/- 10%@450mA
分辨率:752(水平)x 480(垂直)灰阶
接口:USB
密封:IP54
适用条码:一维和二维条码
使用案例
DS457实现从零售 POS 机、机场登机口到制造生产线的批量免持扫描。
相关文件
斑马 zebra 扫描枪
斑马 zebra 扫描枪
扫描器 面持扫描器
一维条码 一维条形码 二维条码 二维条形码
扫描电子屏幕 扫描条形码
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DS457-SR/USB适用于哪些条码?
DS457-SR将1D与2D条码扫描相结合。这种标准范围模式专门满足范围广泛的各类应用需求,针对最多种类的条码提供尽可能最大的工作范围。主要的一维条码与二维的PDF417、DataMatrix、OR码、Aztec、复合码、MaxiCode。
DS457系列机身尺寸是多少?
在需要最小空间的地方,机身小巧的DS457是理想的选择。仅有1.15英寸(高)*2.3英寸(长)*2.44英寸(宽)(2.92厘米高*5.84厘米长*6.2厘米宽),本设备几乎可以安装在任何地方,可以附于收银机上或柜台下,无需占用很大空间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > Zebra斑马 Symbol讯宝 固定式二维标距条码阅读器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页