• 十针细涤纱乳胶皱纹手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

十针细涤纱乳胶皱纹手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
星宇手套概述

·天然乳胶涂层,棉纱线内衬,佩戴舒适,透气性佳。
·根据亚洲手型设计,保证舒适度的同时令佩戴更牢固。
·适用于机械制造,建材,汽车维修,装卸搬运等行业。
产品特点
星宇手套特点

·掌部采用优质天然橡胶,耐磨富有弹性,皱纹处理具有良好的抓握力。
·轻巧灵敏,具有优良的耐磨损性能,高弹力设计,工作中不易脱落。
·十针细涤棉纱线面料,佩戴舒适柔软,令操作更加轻巧灵活。
规格概述
星宇手套概述品牌星宇产品名称十针细涤纱乳胶皱纹手套
材质天然乳胶+棉线功能防滑耐磨
特点皱纹处理具有良好的抓握力适用环境建筑、机械加工、建材、搬运等
使用案例
手套使用场景
·适用在机械加工、建材、建筑、搬运等行业。
相关产品
PPE关联商品PPE关联商品PPE关联商品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩600g纱线手套
MISUMIMISUMIMISUMI
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
星宇手套品牌介绍

·山东星宇手套有限公司位于高密高新技术开发区核心地段,占地600余亩,其中17座浸胶手套生产车间100余条生产线,1座多用途丁腈手套生产车间,1座特种纱线制造车间,2座大型的立体式仓库。
·公司非常注重环保,厂区内投资5000余万元建造了废水、废气的回收处理装置;在保持原有技术优势的同时,公司投入较大资金建立了产品研发中心,同时与德国、日本、韩国、马拉西亚等国家的行业专家以及国内知名高校教授进行联合实验、开发项目,研发中心有目前国内一流的实验器材和实验设备,为新产品的研发提供了有利的保障。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用这款手套不耐油?
此手套是乳胶涂层手套,适用于搬运,机械加工等行业。对于油类物质,乳胶耐受效果不佳,建议使用丁腈材质类手套。
手套拆包会有一股刺激性味道?
尊敬的客户,您好!本产品是乳胶制品手套,由于高温、储存等因素,打开会有一定的异味,建议打开在空气中释放一会再进行佩戴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页