• 霍尼韦尔Honeywell 二维影像式条码扫描枪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

霍尼韦尔Honeywell 二维影像式条码扫描枪

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
霍尼韦尔Honeywell 二维影像式条码扫描枪 1900
可识别标准一维条码、二维码、电子屏幕二维码
霍尼韦尔 Honeywell 条码扫描枪 1900 二维码扫描枪
产品特点
· 条形码、二维码一键扫描,可识别标准一维条码、二维码、电子屏幕二维码。
· 高速回弹按键,外形设计符合人们使用习惯,多次劳损测试,依旧保持良好效果。
· 防摔抗震材料,工作无忧,一定高度的跌落混凝土地面,依然正常工作。
· 三种蜂鸣,可根据环境调节音量与开关,环形3色指示灯,有效指示扫描状态。
· 即插即用无需设置,只需将连接头插入电脑以及POS机的USB口,稍等片刻即可工作,无需复杂的驱动安装过程。
规格概述
型号商品类型尺寸重量解码能力条码最小宽度
1900GHD/USB高精度104mmX71mmX160mm147g可读取标准一维、堆叠、二维条码
和邮政编码以及特定OCR字符
相关附件中列明具体区别
1900GSR/USB普通
使用案例
扫描枪使用场景 扫描条码
相关文件
霍尼韦尔 Honeywell 条码扫描枪 1900G说明书 扫描枪规格
1900GHD规格书 扫描枪说明书
尺寸图
扫描器尺寸图 扫描枪尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
环境密封等级IP41是什么意思?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP41代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏。
该扫描枪是否需要安装专门的驱动程序?
不需要,该产品支持多种应用程序直接上传和链接到扫描器,而无需主机程序修改,免去安装驱动的繁琐步骤,插上即用,支持IOS以及WIN7/10系统。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > 霍尼韦尔Honeywell 二维影像式条码扫描枪
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页