• 霍尼韦尔Honeywell二维条码扫描枪1400g 标配支架
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

霍尼韦尔Honeywell二维条码扫描枪1400g 标配支架

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
霍尼韦尔Honeywell 二维条码扫描枪 Voyager 1400g
可识别市面上大部分的标准一维条码、二维码、高密度条码、电子屏幕二维码
霍尼韦尔 Honeywell 扫描枪 Voyager 1400g图片 1400G照片
产品特点
· 自动感应支架
 手持/固定两种模式轻松切换,手持按发射键手动扫描模式。放支架自动感应切换为自动扫描模式。
· 扫描镜头
 数据采集功能,拥有一维条码和大多数二维条码的全向解读功能,包括那些低质量条码和手机二维码。
· 蜂鸣器设计
 外壳保护,外壳材料采用ABS+PC增强防震设计,不慎跌落时可有效保护枪身。
· 高速回弹按钮
 外型设计符合人们使用习惯,经过多次劳损测试,依旧能保持良好的按键效果。

扫码器 扫码枪特点 1400g功能
honeywell扫码枪介绍  扫描枪说明
规格概述
型号1400G/USB
体积43mmX180mmX66mm
重量119g(4.2oz)
工业等级IP42
扫描模式二维影像扫描
使用案例
二维条码扫描枪使用范围 扫描枪使用范围 扫描枪适用场景 Voyager 1400g
相关文件
霍尼韦尔Honeywell 二维条码扫描枪 Voyager 1400g说明书 扫码枪规格表
二维条码扫描枪说明  霍尼韦尔扫码枪规格
尺寸图
扫描枪尺寸图 扫码枪尺寸 扫描器规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是一维条码?
1.范围小:只能在同一方向(水平方向)表达信息。
2.无纠错:当条形码遭到破坏时,条形码无法读取。
3.信息量少:只能存储字母和数字,30个字符左右容量。
什么是二维条码?
1.范围广:可在水平和垂直方向表达信息。
2.信息量大:可存储汉字、数字和图片等信息数据含量1850字符。
3.纠错能力:当条形码破损时,错误纠正能使条形码正确解读二维码信息。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > 霍尼韦尔Honeywell二维条码扫描枪1400g 标配支架
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页