• 霍尼韦尔Honeywell 一维激光有线条码扫描枪 1250g USB接口
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

霍尼韦尔Honeywell 一维激光有线条码扫描枪 1250g USB接口

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
霍尼韦尔Honeywell 一维有线条码扫描枪 Voyager 1250G
单线激光条码扫描器,灵活小巧的造型,轻松识别远距离条形码,最远长达58cm
霍尼韦尔 Honeywell 扫描枪 Voyager 1250g
产品特点
· CodeGate可通过设置选择扫描模式,按键扫描或自动扫描,提高准确度。
· 高速扫描轻松快捷,高达100线/秒的扫描频率,让1250G高速工作解决各大工作问题。
· 高识别一次就通过,轻松一扫立马识别,一次扫描轻松通过,让工作顺畅无阻。
· 即插即用,操作简单,无需插入电源,多种接口直连设备,轻松安装驱动,操作简单易懂。
· 体积小巧,方便集成,专为集成到各种自动识别设备而设计。
规格概述
型号1250G/USB
体积60mmX168mmX74mm
重量133g
工业等级IP42
扫描模式单线扫描
解码能力识读标准的一维和GS1条码
通讯方式有线
使用案例
霍尼韦尔 Honeywell 一维条码 扫描枪 Voyager 1250g 条码收银 扫描一维码
相关文件
扫描枪说明书 扫描枪规格 1250g
条码枪说明书 条码枪规格 商超扫描 物流扫码
关于此商品的常见问题 (FAQ)
1250G是否支持其他接口?
霍尼韦尔1250G扫描枪支持多种接口,PS2、串口、USB。
目前米思米网站销售的1250G/USB型号的商品为USB接口,如需其他接口类型可咨询客服。
扫描景深是什么意思?
扫描景深是指在正确扫描条码的情况下,扫描枪允许离开条码标签表面的最远距离与扫描枪可以接近条码标签表面的最近距离两者之差,也就是条码扫描枪的有效工作范围。有的条码扫描枪在技术指标中未给出扫描景深参数,而是给出扫描距离,即扫描枪距离。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > 霍尼韦尔Honeywell 一维激光有线条码扫描枪 1250g USB接口
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页