• 霍尼韦尔Honeywell 一维蓝牙无线条码扫描枪 1202G
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

霍尼韦尔Honeywell 一维蓝牙无线条码扫描枪 1202G

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
霍尼韦尔Honeywell 一维蓝牙无线条码扫描枪 1202G
蓝牙传输 无线连接 高容量锂电池
产品特点
· Bluetooth无线技术
  支持距离底座10米范围的标准一维条码的扫描。
· 电池寿命持久且无需工具即可拆除
  用户首选的锂离子电池能够提供12小时或更长的使用时间,取决于扫描量;如配备可替换电池,无需使用任何工具,即可实现现场更换。
· 卓越的低质量条码识读性能
  快速扫描各种一维条码,包括那些破损脏污的条码,增加了一次扫描通过率并减少了手动键盘输入带来的错误。
· 寻呼功能
  只要简单按一下底座上的按钮,便可以定位不见了的扫描器,Voyager1202g的指示器面板会通过一系列蜂鸣和闪光来回应。
规格概述
型号1202G/USB
体积180mmX66mmX92mm
重量180g(6.3oz)
工业等级IP42
扫描模式单线扫描
解码能力识读标准的一维和GS1条码
通讯方式无线蓝牙
使用案例
霍尼韦尔 Honeywell  蓝牙无线扫描枪 1202g
相关文件
霍尼韦尔 Honeywell 一维 扫描枪规格 无线扫描 1202g
蓝牙连接扫描枪 扫描枪使用说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
环境密封等级IP42是什么意思?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP42代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。且当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏。
USB接口和RS232接口有什么区别?
USB接口方式相当于一个标准的键盘输入设备,扫描枪通过解码后把条码信息直接输入到PC端光标处。
RS232接口方式是一种非光标处接收的方式,需要通过串口工具或软件中通过串口控件来接受数据。此种方式建议在有工程师的指导的情况下再选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > 霍尼韦尔Honeywell 一维蓝牙无线条码扫描枪 1202G
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页