• 霍尼韦尔Honeywell一维条码扫描枪1200G 标配支架
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

霍尼韦尔Honeywell一维条码扫描枪1200G 标配支架

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
霍尼韦尔Honeywell 一维条码扫描枪 Voyager 1200G,高性能激光扫描头可识别一维及GS1标准码,可以扫描分辨率 3.5mil的一维条码。
产品特点
· 扫描低质量和破损条形码的性能突出
  提供省心省力的一维扫描解决方案,减少手工输入数据的需要,提高了工作效率。
· 卓越的即装即用体验
  支架无需工具即可装成,简化了安装程序;具备支座自动探测配置功能和自动接口识别和配置功能。
· 符合人体工学设计
  在光滑而又轻质的外形构造中融合适合多数手型的指槽设计,保证了操作员的舒适度和工作效率。
· 抗震防摔设计
  1200G具备防震的PCB电路板,可以大大减小摔落冲击带来的影响。
  被一体式橡胶制模所保护的凹陷式按钮可大大减少意外坠落造成的影响。
honeywell 扫描枪 霍尼韦尔扫描枪
规格概述
型号1200G/USB
体积66mmX180mmX97mm
重量125g
工业等级IP42
扫描模式单线扫描
解码能力识读标准的一维和GS1条码
使用案例
霍尼韦尔 Honeywell 一维条码 扫描枪 Voyager 1200g
相关文件
霍尼韦尔Honeywell 扫描枪说明书
霍尼韦尔 Honeywell 扫描枪使用方法 扫描枪规格 1200G规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扫描枪的分辨率是什么意思?
对于条码扫描枪而言,分辨率是指成功扫描的最窄条码符号的宽度,英文是MINIMAL BAR WIDTH,缩写为MBW,单位是mil。通常扫描枪的分辨率为5mil,4mil,3mil,分辨率越高,价格越高。选择条码扫描枪时,并不是扫描枪的分辫率越高越好,而是应根据具体应用中使用的条码密度来选取具有相应分辨率的条码扫描枪。使用中,如果所选扫描枪的分辨率过高,则条符上的污点、脱墨等也会对扫描枪的成功扫描产生影响。
该扫描枪是否需要安装专门的驱动程序?
不需要,该产品支持多种应用程序直接上传和连接到扫描器,而无需主机程序修改,免去安装驱动的繁琐步骤,插上即用,支持IOS以及WIN7/10系统。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 其他设备 > 霍尼韦尔Honeywell一维条码扫描枪1200G 标配支架
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页