产品概述
得力资料册办公好帮手。防水耐磨、防潮、防霉变,内页焊接牢固美观,防静电处理,文件不易粘连。
产品特点
▪ 采用优质材料,板面平整细腻,环保无异味。
▪ 内页袋与外壳采用超声波焊接,牢固美观,经久耐用。
▪ 复印文件时不用取出,可直接影印不易留痕迹。
使用案例
得力资料册直入式插入资料,保护文档不易掉出,适合办公学习各种环境使用。
规格概述
得力资料册参数信息
|
5001 | 10页 | A4 | 10mm | 0.6mm |
5002 | 20页 | 14mm | 0.6mm |
5003 | 30页 | 18mm | 0.75mm |
5004 | 40页 | 24mm | 0.75mm |
5005 | 60页 | 34mm | 0.85mm |
5006 | 80页 | 50mm | 1.0mm |
5007 | 100页 | 63mm | 1.0mm |
尺寸图
得力5001/5002/5003/5004/5005/5006/5007资料册尺寸图
相关产品
商品:得力D型快劳夹A4 5480
特点:2寸两孔快劳夹,PVC材质。独特背部线条设计,指环设计,便捷拿取。