• 平面密封胶 LOCTITE乐泰510耐高温型平面密封胶(次日发货)
  • 平面密封胶 LOCTITE乐泰510耐高温型平面密封胶(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平面密封胶 LOCTITE乐泰510耐高温型平面密封胶(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、乐泰510是一款耐高温厌氧密封胶,可用于制作和加工刚性部件中的垫圈,填充表面所有不平之处实现完全密封。
2、典型应用包括密封传动装置和电机外壳上的刚性法兰面,该产品能实现低压瞬时密封,增大组装法兰的扭矩。
3、固化原理是在两个紧密配合的金属表面,乐泰510厌氧胶与空气隔绝时形成固化胶层。
4、适合法兰表面不平之处和最长0.25毫米的划痕。
备注:厌氧胶包括螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类,乐泰510属于平面密封胶。
产品特点
1、耐高温:最高工作温度为204℃,持续工作温度为-10℃到150℃。
2、耐溶剂性:具有优异的耐溶剂性和耐化学性。
3、防止泄漏:可填充配套法兰部件所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而填充表面不平之处实现完全密封。
4、适用尺寸范围:适合法兰表面不平之处和最长0.25毫米的划痕。
 
LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品正面示意图LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品背面示意图LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品头部示意图
正面背面头部

注意事项:本示意图(正面、背面和头部)为LOC-510-50ML包装商品的图片。
规格概述
      LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品规格概述图片
      LOC-510-50ML
 

乐泰510螺纹锁固/厌氧密封胶粘剂规格参数信息表
 
型号LOC-510-50MLLOC-510-300ML
商品类型LOCTITE乐泰510耐高温型平面密封胶/厌氧胶
包装规格50ML/支 10支/盒300ML/支 10支/盒
销售单位1支1支(1盒起售)
外观(未固化)粉色不透明糊状
耐温范围最高204℃
粘度高粘度
强度中强度
填充间隙小于0.25mm
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、装配:用手工涂刷或丝网印刷的方法将该产品涂在法兰盘的一个面上。
3、检验:在装配后和固化之前,要确认是否完全密封时,可以通过施加一定的低压(<0.05 MPa) 的方法。
4、装配好后,法兰盘应当尽可能的紧固,避免滑动。
使用案例
典型应用:变速箱和发动机外壳上刚性法兰面密封,高温操作密封坚硬的金属和法兰。可使用手动或气动施胶枪进行施胶。
 
LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品应用案例展示1LOCTITE乐泰510平面密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品应用案例展示2
案例1:刚性法兰的密封案例2:发动机外壳密封
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处,理想贮存条件:8 °C 到 28 °C。
   如将该产品 贮存在低于8 °C 或高于28 °C情况下,产品性质会受到不良影响。
3、为避免污染未用产品,不要将任何胶液倒回原包装内。
4、本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
5、使用前如用水性清洗剂清洗材料表面,应检查该清洗剂与本品的兼容性。清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。
6、该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料可能引起应力开裂),在应用前建议测试产品与材质的相容性。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰510属于哪一类胶粘剂呢?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。
厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。
乐泰510属于平面密封胶,它可以填充配套法兰部件间的所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而填充表面所有不平之处,实现完全密封。
我们的设计要求使用预切割密封垫。如果法兰间的间隙变大,可通过什么方式使用乐泰平面密封?
如果产品设计规定使用预切割密封垫,乐泰厌氧平面密封剂可与预切割密封垫一起使用。只需清洁法兰表面,并将乐泰厌氧平面密封胶涂覆到新的预切割密封垫的两面即可。确保先在预切割密封垫的两面涂覆底涂,然后涂覆平面密封胶。
乐泰平面密封胶可用于哪类材料?我们需要能承受很大压力的密封垫。我们可以使用乐泰平面密封解决方案吗?
乐泰平面密封胶可用于多种材料,包括金属、木材、橡胶、塑料、陶瓷、玻璃,甚至混凝土。针对特定应用,选择何种密封胶取决于所密封的材料、环境条件、温度和系统工作压力。可以使用乐泰平面密封承受很大压力,乐泰厌氧密封垫能够抵御最高34.47牛/平方毫米的压强。
选择乐泰平面密封胶的原因是什么?有什么优势吗?
乐泰平面密封胶相比传统密封工艺,有如下优势:1、抵御弹性丧失。a. 无开裂、松动或挤压;b. 无需频繁上紧法兰螺栓。2、使法兰结合成一体。a. 避免法兰或垫圈的平移运动;b. 不受其它因素影响,螺栓张力稳定。3、严密密封。a. 密封工艺流体,防止渗漏;b. 防止法兰腐蚀。4、降低库存成本。a. 一管密封胶适用于各种形状、尺寸的密封;b. 方便存储管理。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 平面密封胶 LOCTITE乐泰510耐高温型平面密封胶(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页