• 法兰密封胶 LOCTITE乐泰574法兰密封胶【快速固化型】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

法兰密封胶 LOCTITE乐泰574法兰密封胶【快速固化型】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
●产品描述:
·厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化;
·厌氧胶包括:螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类;
·平面密封胶是自成型的液体垫片,可以形成最大的面对面接触、减少法兰腐蚀,最终提供完美的密封效果,从而阻止法兰部件液体或者气体的泄漏;
·厌氧型平面密封胶暴露在空气中,保持液态,法兰装配后隔绝氧气开始固化,固化后可以承受较高压力。
●用途:
·使用平面密封胶在法兰部件装配后形成能承受一定压力的密封层,24小时固化后可以保证法兰结合部位的胶层没有收缩、裂纹和松弛;
·适用于金属法兰密封,起到替代垫片的作用,密封效果比垫片耐久性更强。
●注意事项:
·对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤;
·影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂;
·厌氧型平面密封胶一般适用于金属材法兰材质,耐溶剂性较好,针对塑料材质不建议使用厌氧型平面密封胶。
产品特点:
·单组分。
·中等强度。
·具有荧光性
·触变型。
适用场合:
·通常用于刚性法兰连接,如变速箱与发动机罩等的现场成形垫片。
·适合间隙小于 0.25mm的紧密配合法兰件。



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 法兰密封胶 LOCTITE乐泰574法兰密封胶【快速固化型】
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页