• 管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰565高粘度低强度易拆卸型管螺纹密封胶(次日发货)
  • 管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰565高粘度低强度易拆卸型管螺纹密封胶(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰565高粘度低强度易拆卸型管螺纹密封胶(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、乐泰565是一款耐高温高粘度低强度管螺纹密封胶,设计用于锁定和密封金属管道和配件。
2、本产品含有控制预紧力和锁固强度的润滑剂,可在金属管道和接头上形成一个严密的密封,并保持可控的锁定强度。
3、固化原理是在两个紧密配合的金属表面,乐泰565厌氧胶与空气隔绝时形成固化胶层。
4、主要应用在管螺纹密封密封件,用于粗牙螺纹,最大螺纹尺寸2英寸,可用于不超过82°C的商业和住宅饮用水系统。
备注:厌氧胶包括螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类,乐泰565属于管螺纹密封剂。
产品特点
1、耐高温:最高工作温度为150℃。
2、防止泄漏:它可以填充配套螺纹间的所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而实现完全密封。
3、通用性:不会堵塞液压系统和气动系统中的下游过滤器,因为未使用的胶粘剂会被冲走。
4、易拆卸:易于拆卸以满足使用要求。
 
LOCTITE乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品正面示意图LOCTITE乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品背面示意图
正面背面
规格概述
 乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶粘剂规格参数信息表
LOCTITE乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品规格概述图片型号LOC-565-50ML
商品类型LOCTITE乐泰565低强度耐高温型管螺纹密封胶/厌氧胶
包装规格50ML/支 10支/盒
销售单位1支
外观(未固化)白色至灰白色膏状
粘度高粘度
强度低强度
填充间隙最大螺纹尺寸2英寸
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
      如果材料是惰性金属或者固化速度过慢,使用促进剂 7471或7649 并晾干。
2、装配:将产品涂 一圈于外螺纹前端螺纹上,不要涂第一节螺纹。上紧螺纹,从而完全填充空隙。
     对于较大的螺纹与空隙,相应调整产品用量并且同时在内螺纹上也涂 一圈产品。
     利用可接受的经验安装和拧紧配件,直到装配位置合适为止。
3、固化:完全装配好的连接件具有一定的即时密封能力,为了确保具有最大的耐压和耐溶剂性能,要确保密封胶至少固化24小时,以确保固化完全.

拆卸指南
1. 用标准手动工具拆卸。固化产品可以 过在溶剂中浸润与机械刮擦(如钢丝刷)结合的方法进行清除。
2. 当难以拆卸或者螺纹直径大于1英寸,请适当加热到250摄氏度时拆卸。

清洗指南
对于固化的胶水,可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨。
使用案例
典型应用:适用于锥管螺纹和直螺纹,用于食品加工机械、饮用水和煤气管道。
     应用于食品加工设备、汽车、 工程机械、航空航天、工业装配组装等领域。
     管螺纹锁固胶适用于管螺纹及接头的锁固和密封。
 
LOCTITE乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品应用案例展示1LOCTITE乐泰565管螺纹密封胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品应用案例展示2
案例1:食品加工用管道密封案例2:接头管材密封
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处,理想贮存条件:8 °C 到 21 °C。
  如将该产品 贮存在低于8 °C 或高于28 °C情况下,产品性质会受到不良影响。
3、为避免污染未用产品,不要将任何胶液倒回原包装内。
4、本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
5、使用前如用水性清洗剂清洗材料表面,应检查该清洗剂与本品的兼容性。清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。
6、该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料可能引起应力开裂),在应用前建议测试产品与材质的相容性。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰565属于哪一类胶粘剂呢?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。
厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。
乐泰565属于管螺纹密封胶,它可以填充配套管螺纹部件间的所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而填充表面所有不平之处,实现完全密封。
乐泰产品会污染流体介质吗?乐泰螺纹密封剂能承受200巴以上的压强吗?
1、乐泰产品固化后会形成一层热固性塑料,它不会与流经管道的流体介质混合,因此无污染。如果一些材料保持固化状态,它们会在流体介质中溶解。
2、能承受。保守估计,乐泰螺纹密封剂能承受高达689巴的压强;而对于尺寸稳定的螺纹组件,乐泰螺纹密封剂最高承受1000巴的压强。
在携带氧气或其他强氧化剂的管道上使用乐泰螺纹密封剂是否可取?乐泰螺纹密封剂何时完全固化?
1、我们不建议将乐泰厌氧螺纹密封剂用于氧气等流体介质。
2、乐泰螺纹密封剂的固化速度取决于螺纹材料、螺纹尺寸和温度。对于细牙螺纹尺寸,24小时内可实现完全固化。若有快速固化要求,建议涂7649或7471底漆。
乐泰螺纹密封剂呈液态,涂覆时会一团糟吗?螺纹锁固胶和管螺纹密封胶有什么区别?
1、乐泰螺纹密封剂有触变性,不会流向其它部位。此外,乐泰螺纹密封剂配备喷嘴,可在接头啮合区域精确涂覆,不会一团糟。如果有少量密封剂从喷嘴流出,可轻松擦除,因为乐泰螺纹密封剂接触空气后还是液体,不会固化。
2、乐泰螺纹锁固胶和管螺纹密封胶均被开发用于具体应用和特定目的。螺纹锁固胶用来锁固和密封螺纹部分,以提高锁固强度;而管螺纹密封胶用来密封螺纹部分,使其承受更高流体压力。管螺纹锁固胶和螺纹锁固胶各有差别不能混用,一般管螺纹密封胶粘度较螺纹锁固胶大,不同的管螺纹锁固胶适用于不同的场合,如高压管道、输油管道、液压管道、高温管道等。
有些管螺纹密封胶是液体,有些则是稠膏。液态管螺纹密封胶有利于密封吗?
有利于。液态管螺纹密封胶用在通常配备过滤器的液压系统和气动系统中。这些液体密封剂不含填料或颗粒,因此无需担心填料颗粒堵塞过滤系统或污染系统流体。液压系统和气动系统中的螺纹非常精细,配合紧密。在这种情况下,液态密封剂能提供极佳的密封。
使用乐泰565管螺纹密封胶,影响管螺纹密封胶粘接效果的是哪些因素?
对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂,针对使用温度低于-5℃的环境建议使用促进剂。影响厌氧胶固化的因素:表面清洁、环境温度、促进剂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰565高粘度低强度易拆卸型管螺纹密封胶(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页