• 瞬干胶 LOCTITE乐泰403低气味低白化中粘度塑料金属瞬干胶(次日发货)
  • 瞬干胶 LOCTITE乐泰403低气味低白化中粘度塑料金属瞬干胶(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

瞬干胶 LOCTITE乐泰403低气味低白化中粘度塑料金属瞬干胶(次日发货)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、乐泰403是一款单组份中粘度低白化快速固化的瞬干胶,可实现快速粘接。
2、固化方式:湿气固化,40秒左右初步固化,完全固化需要24小时。
3、产品气味低,适用于快速粘合大多塑料、橡胶和金属等材料。
产品特点
1、中粘度:对于较小粘接间隙工作效果最佳(0.05mm)。
2、通用型:可粘接大部分塑料、橡胶和金属。
3、快速固化:40秒左右初固(与基材相关)。
LOCTITE乐泰403瞬干胶/密封胶/胶粘剂406产品正面图片
正面
LOCTITE乐泰403瞬干胶/密封胶/胶粘剂406产品背面图片
背面
规格概述
LOCTITE乐泰403瞬干胶/密封胶/胶粘剂406产品规格信息图片



乐泰403瞬干胶规格参数信息表
型号LOC-403-20G
商品类型LOCTITE乐泰403低白化瞬干胶粘剂
包装规格20G/支 10支/盒
销售单位1支
外观(未固化)无色透明液体
主要成分氰基丙烯酸乙酯
填充间隙0.05毫米左右
粘度(cp)1100~1650
适用粘接材质金属/塑料/橡胶等
使用方法
装配指南
1、预处理:为获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、施胶:取本品适量均匀涂抹在基材表面。
3、固化:40秒左右初步定位,24小时后,可达到理想效果(强度/耐溶剂等化学性能)。
4、余胶去除:多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂,硝基甲烷或丙酮除去。
使用案例
典型应用:·适用于大多数金属、塑料或者弹性材料等表面的快速粘接,尤其适用于粘接多孔、酸性吸收材料表面。
     ·特别适合小型零部件的粘接,在工业、电子、装饰装修、医疗行业有广泛的应用。
LOCTITE乐泰403瞬干胶/密封胶/胶粘剂406产品使用案例
案例1:塑料外壳粘接
LOCTITE乐泰403瞬干胶/密封胶/胶粘剂406产品使用案例
案例2:橡胶的粘接
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、除另有说明外,本产品的理想贮存条件是放在8~21℃(46~70℉)温度范围内的阴凉干燥处,于原包装内存放。
   对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是2~8℃(36~46℉)。
3、对于冰箱中贮存的产品,在开封使用前,应当使之回升到室温。为避免污染未用胶液,不能将任何胶液倒回原包装内。
4、本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
5、在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂。
6、影响瞬干胶固化的因素:酸性稳定剂、空气湿度、基材表面活性、温度、基材间隙、单体种类。
7、使用过程中如果产生白化现象,主要是由于太多未聚合的单体挥发后凝结在基材表面造成,可以通过通风、减少瞬干胶用量、使用促进剂加速固化或者选用低白化产品解决。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。
品牌介绍出自乐泰官网。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
初固时间和完全固化时间区别?对于乐泰403这类瞬干胶,完全固化时间需要多久?
当粘接强度足以使组件可以在不损害胶粘剂长期强度的情况下处理时,胶粘剂达到初固。按照实验室的标度方法,初固时间相当于用½”重叠粘接实现1”宽搭接剪切以便在剪切模式下支撑3千克重量至少5秒所需的时间。对于瞬干胶来说,初固时间通常为几秒到几十秒。胶粘剂达到其最高粘接强度时,实现完全固化。对于瞬干胶来说,通常需要24小时。
乐泰瞬干胶最常用的20克包装的瓶子,这种乐泰瞬干胶瓶子有什么独特之处吗?
乐泰瞬干胶瓶子除了独特的形状外,乐泰胶水获得专利的20克(1盎司)瞬干胶瓶具有更薄更均匀的壁厚,可将所需的挤压力降低30%以上,而且能够改善防潮性,从而延长保质期。胶嘴经过精心设计,可接受大多数标准点胶针尖,并通过易于拧紧的卡接到位开/关盖保护。
为什么不建议在玻璃上使用乐泰LOCTITE瞬干胶?
当使用乐泰瞬干胶粘接玻璃时,强度最初很强,但随着时间的推移会急剧下降。由于玻璃的基本性质,固化速度非常快,这可能会在分子水平上在紧邻玻璃的胶层中产生高应力。这种高应力使得胶层周围的固化聚合物易受化学和物理降解的影响,随着温度的变化或水分的水解作用等对接头的收缩和膨胀作出响应。当粘接包含玻璃的基材时,不能实现接头的永久粘接。
乐泰403属于表面不敏感瞬干胶怎么理解?表面不敏感的瞬干胶与传统瞬干胶相比有什么区别?
瞬干胶具酸稳定性,需要弱碱物质(即水分)才能发生化学反应。因此,零件上的酸性基底(如纸和重铬酸锌钢)或残留物(如醋)可以减缓甚至抑制瞬间粘合剂的固化。表面不敏感的瞬干胶如乐泰495相比传统瞬干胶,在不活跃、活跃表面和干燥的环境下反应都更快,可发挥更稳定、可靠的粘合作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 瞬干胶 > 瞬干胶 LOCTITE乐泰403低气味低白化中粘度塑料金属瞬干胶(次日发货)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页