• 瞬干胶 LOCTITE乐泰401低粘度通用型瞬干胶(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

瞬干胶 LOCTITE乐泰401低粘度通用型瞬干胶(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、乐泰401是一种低粘度通用型的瞬干胶,对多种基材均有良好的粘接效果,该产品特别适合于难粘基材的粘接。
2、适用于大多金属、塑料或弹性材料的快速粘接,尤其适用于粘接多孔、酸性及吸收材料。例如木材、纸、皮革或织物。
3、与其它标准级氰基丙烯酸酯胶粘剂相比,本产品的固化速度较小依赖于基材表面的湿汽。
产品特点
1、低粘度:最适合较小粘接间隙(0.05mm)的场合。
2、通用性:对多种基材均有良好的粘接效果。
LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品正面图片LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品侧面图片LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品背面图片
正面侧面背面
规格概述
 乐泰401低粘度通用型瞬干胶规格参数信息表
LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品规格参数信息  型号LOC-401-20G
商品类型LOCTITE乐泰401低粘度通用型瞬干胶粘剂
包装规格20G/支 10支/盒
销售单位1支
外观(未固化)透明色液体
主要成分氰基丙烯酸乙酯
填充间隙最长0.05毫米
粘度(90~140)CP
适用粘接材质金属/塑料/弹性体材料等
使用方法
装配指南
1、预处理:为获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、施胶:取本品适量均匀涂抹在基材表面。
3、固化:2-15秒左右初步定位,24小时后,可达到理想效果(强度/耐溶剂等化学性能)。
4、余胶去除:多余的胶粘剂可用乐泰清洗剂,硝基甲烷或丙酮除去。
使用案例
典型应用:快速粘接中小尺寸的元件,如塑料垫和橡胶垫、密封件、珠子、垫圈和衬垫,最终形成清洁、坚固、耐用的接头。
     尤其适用于粘接多孔、酸性及吸收材料。例如:木材、纸、皮革或织物。
应用举例:1、PVC/ABS橡胶的应用—家电控制
     2、橡胶到涂漆钢 —手柄
     3、纸到PVC—包装材料
     4、ABS到PVC—吸尘器。
     5、丙烯酸到PVC—塑料围栏
     6、编织套管到橡胶—软管
     7、合成橡胶到ABS—设备外壳的支腿
 
LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品使用案例LOCTITE乐泰401瞬干胶/密封胶/胶粘剂产品使用案例
案例1:塑料外壳粘接案例2:金属零部件的粘接
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、除另有说明外,本产品的理想贮存条件是放在8~21°C(46~70°F)温度范围内的阴凉干燥处,于原包装内存放。
  对于未开封的氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是2~8°C(36~46°F)。
3、对于冰箱中贮存的产品,在开封使用前,应当使之回升到室温。为避免污染未用胶液,不能将任何胶液倒回原包装内。
4、本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。


关于此商品的常见问题 (FAQ)
初固时间和完全固化时间区别?对于乐泰401这类瞬干胶,完全固化时间需要多久?
当粘接强度足以使组件可以在不损害胶粘剂长期强度的情况下处理时,胶粘剂达到初固。按照实验室的标度方法,初固时间相当于用½ ”重叠粘接实现1”宽搭接剪切以便在剪切模式下支撑3千克重量至少5秒所需的时间。对于瞬干胶来说,初固时间通常为几秒。胶粘剂达到其最高粘接强度时,实现完全固化。对于瞬干胶来说,通常需要24小时。
乐泰瞬干胶最常用的20克包装的瓶子,这种乐泰瞬干胶瓶子有什么独特之处吗?
乐泰瞬干胶瓶子除了独特的形状外,乐泰胶水获得专利的20克(1盎司)瞬干胶瓶具有更薄更均匀的壁厚,可将所需的挤压力降低30%以上,而且能够改善防潮性,从而延长保质期。胶嘴经过精心设计,可接受大多数标准点胶针尖,并通过易于拧紧的卡接到位开/关盖保护。
为什么不建议在玻璃上使用乐泰LOCTITE瞬干胶?
当使用乐泰瞬干胶粘接玻璃时,强度最初很强,但随着时间的推移会急剧下降。由于玻璃的基本性质,固化速度非常快,这可能会在分子水平上在紧邻玻璃的胶层中产生高应力。这种高应力使得胶层周围的固化聚合物易受化学和物理降解的影响,随着温度的变化或水分的水解作用等对接头的收缩和膨胀作出响应。当粘接包含玻璃的基材时,不能实现接头的永久粘接。
乐泰401属于表面不敏感瞬干胶怎么理解?表面不敏感的瞬干胶与传统瞬干胶相比有什么区别?
瞬干胶具酸稳定性,需要弱碱物质(即水分)才能发生化学反应。因此,零件上的酸性基底(如纸和重铬酸锌钢)或残留物(如醋)可以减缓甚至抑制瞬间粘合剂的固化。表面不敏感的瞬干胶如乐泰401相比传统瞬干胶,在不活跃、活跃表面和干燥的环境下反应都更快,可发挥更稳定、可靠的粘合作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 瞬干胶 > 瞬干胶 LOCTITE乐泰401低粘度通用型瞬干胶(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页