• 螺纹锁固胶LOCTITE乐泰272耐高温高强度型螺纹锁固胶(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹锁固胶LOCTITE乐泰272耐高温高强度型螺纹锁固胶(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、乐泰272是单组分、耐高温高强度的螺纹锁固胶(厌氧胶),可防止冲击和振动引起的松动和泄漏。
2、适合于永久性锁固和密封螺纹紧固件,典型应用在大尺寸的螺栓(M25 和更大)密封。
3、固化原理是在两个紧密配合的金属表面,乐泰272厌氧胶与空气隔绝时形成固化胶层。
4、适用于所有金属衬底,适合螺纹尺寸:小于M36(1½英寸)。
备注:厌氧胶包括螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类,乐泰222属于螺纹锁固胶。
产品特点
1、高强度:填充配套螺纹间的间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,从而加固组件使其能够抵御冲击,并密封螺纹。
2、耐油性:可耐受工业用油引起的轻微表面污染。
3、荧光性:该产品呈橙色,紫外线照射下发荧光。维修时,可据此判断部件上是否已涂覆该产品。
4、耐高温:耐温达到200℃。
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品正面图片
正面
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品侧面图片
侧面
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品背面图片
背面
规格概述
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品规格概述图片
乐泰272螺纹锁固/厌氧密封胶粘剂规格参数信息表
型号LOC-272-50ML
商品类型LOCTITE乐泰272低粘度低强度螺纹锁固胶
包装规格50ML/支 10支/盒
销售单位1支
外观(未固化)红色液体
荧光性具有荧光性
耐温范围(-55)~200℃
粘度中粘度
触变性
适用螺纹尺寸小于M36
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,先用纱布、清洗剂等清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、装配:施胶在粘接面上,应适当使粘接面进行相对运动,以保证胶层均匀,不漏胶。
    ①为防止产品阻塞管口,使用时请勿令点胶嘴碰触金属表面。
    ②对于通孔,在螺栓和螺母啮合部位点胶。
    ③用于盲孔时,滴数滴产品于盲孔内螺纹的下三道以下处 ,或施用产品于盲孔底部。
    ④对于密封应用,将产品涂在外螺纹上(360°)第一个螺牙不涂,将胶粘剂填满整个的螺纹间隙;
    对于更大的螺纹 和间隙,可以调整涂胶量并且也将产品应用在内螺纹上 。
    ⑤按照正常操作装配螺栓。上紧到所需力矩。
3、固化:擦去余胶,10分钟左右初步定位,24小时后,可达到粘接强度。

拆卸指南
1. 用标准手动工具拆卸。
2. 对装配件进行局部加热至250°C ,在加热时进行拆卸作业。
3. 对于不能加热至250°C, 尽可能加热装配件并使用机械辅助设备进行拆卸作业。

清洗指南
对于固化的胶水,可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨。
使用案例
典型应用:适合于永久性锁固和密封螺纹紧固件,非常适合用在大尺寸的金属螺栓(M25和更大)密封。
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂在装配螺栓方面的应用场景展示
案例1:机械零部件中螺钉的防松动
LOCTITE乐泰272螺纹锁固胶/厌氧密封胶/胶粘剂在装配螺栓方面的应用场景展示
案例2:M36以下螺纹的永久性锁固
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处,理想贮存条件:8 °C 到 21 °C。
 如将该产品 贮存在低于8 °C 或高于28 °C情况下,产品性质会受到不良影响。
3、为避免污染未用产品,不要将任何胶液倒回原包装内。
4、本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰243属于哪一类胶粘剂呢?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。
厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。
乐泰243属于螺纹锁固胶,螺纹锁固胶用于密封螺栓、螺母和螺柱,从而防止因泵、电机装配螺栓、齿轮箱或压机等组件振动而引起的松动。
为什么要选择乐泰的螺纹锁固胶呢?有什么优势吗?
主要从4个方面:1、可填充螺母和螺栓的螺纹之间85%的间隙,从源头上规避导致振动引起松动的原因;2、乐泰螺纹锁固胶夹紧力性能优良;3、拆卸扭矩较大,稳定性较高,可帮助延长最终产品使用寿命;4、在螺母和螺栓的螺纹之间形成防渗层,实现防腐蚀密封。
我们需要重新打开紧固件,乐泰螺纹锁固胶能去除吗?
能。在需要时可以将乐泰螺纹锁固胶去除。对于低强度的乐泰螺纹锁固胶,可以施加一个比拧紧力矩高的拧松力矩,将其去除;对于中高强度的乐泰螺纹锁固胶,可对拆卸部件进行局部加热(250摄氏度),将其去除。
如何从视觉上判断乐泰螺纹锁固胶是否已涂覆在螺母和螺栓上?
所有乐泰螺纹锁固胶都有荧光性。拆卸时,可通过螺栓上的白色粉末轻松判断是否已涂覆乐泰螺纹锁固胶。若乐泰螺纹锁固胶未固化,可通过颜色判断(紫色:低强度;蓝色:中等强度;红色:高强度)。
乐泰螺纹锁固胶会流向其它部件并使其卡住吗?
不会。乐泰螺纹锁固胶有触变性,不会流向其它部件。此外,乐泰螺纹锁固胶仅需涂覆在螺母和螺栓的连接处。一旦螺母覆盖涂覆了乐泰螺纹锁固胶的区域,胶粘剂将在有金属无空气的条件下固化,从而变成无法流动的热塑性塑料。
乐泰螺纹锁固胶是液体,涂覆过程中会一团糟(操作员显然不愿看到)吗?应当如何处理这个问题?
乐泰螺纹锁固胶配备喷嘴,可逐滴精确涂覆,不会一团糟。如果溢出,可轻松擦除,因为乐泰螺纹锁固胶接触空气后还是液体,不会固化。
乐泰螺纹锁固胶在无空气时固化,但为什么在包装瓶中不固化?
厌氧包装瓶经过特别配制,它采用透气的聚乙烯制造,空气可穿过瓶壁。瓶内产品中还有一些气隙,用以维持产品稳定性。因此,50毫升装乐泰胶粘胶所用包装瓶的容积比50毫升的大得多。
螺纹锁固胶能用于非螺纹组件(如轴衬上、外壳内或轴上的锁紧轴承)吗?
能。对此我们通常建议使用乐泰638等固持胶,但就化学性能而言,螺纹锁固胶与固持胶一样,都厌氧。反之,也可用固持胶来锁固螺纹组件,但将会形成永久锁固。
如果其中一个部件采用塑料制造或两个部件都采用塑料制造,能使用厌氧胶粘剂吗?乐泰螺纹锁固胶能用在油浸渍部件上吗?
厌氧胶粘剂一般不建议用于塑料,因为它可能导致应力开裂或软化。此时建议使用氰基丙烯酸酯胶粘剂。乐泰243能用在油浸渍部件上,因为它能有效隔断油并正确锁固。涂覆产品前清洁一次部件即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 螺纹锁固胶LOCTITE乐泰272耐高温高强度型螺纹锁固胶(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页