螺纹锁固胶 乐泰243耐油中强度型 LOCTITE(次日发货)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺纹锁固胶 乐泰243耐油中强度型 LOCTITE(次日发货)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰243属于哪一类胶粘剂呢?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。
厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。
乐泰243属于螺纹锁固胶,螺纹锁固胶用于密封螺栓、螺母和螺柱,从而防止因泵、电机装配螺栓、齿轮箱或压机等组件振动而引起的松动。
为什么要选择乐泰的螺纹锁固胶呢?有什么优势吗?
主要从4个方面:1、可填充螺母和螺栓的螺纹之间85%的间隙,从源头上规避导致振动引起松动的原因;2、乐泰螺纹锁固胶夹紧力性能优良;3、拆卸扭矩较大,稳定性较高,可帮助延长最终产品使用寿命;4、在螺母和螺栓的螺纹之间形成防渗层,实现防腐蚀密封。
我们需要重新打开紧固件,乐泰螺纹锁固胶能去除吗?
能。在需要时可以将乐泰螺纹锁固胶去除。对于低强度的乐泰螺纹锁固胶,可以施加一个比拧紧力矩高的拧松力矩,将其去除;对于中高强度的乐泰螺纹锁固胶,可对拆卸部件进行局部加热(250摄氏度),将其去除。
如何从视觉上判断乐泰螺纹锁固胶是否已涂覆在螺母和螺栓上?
所有乐泰螺纹锁固胶都有荧光性。拆卸时,可通过螺栓上的白色粉末轻松判断是否已涂覆乐泰螺纹锁固胶。若乐泰螺纹锁固胶未固化,可通过颜色判断(紫色:低强度;蓝色:中等强度;红色:高强度)。
乐泰螺纹锁固胶会流向其它部件并使其卡住吗?
不会。乐泰螺纹锁固胶有触变性,不会流向其它部件。此外,乐泰螺纹锁固胶仅需涂覆在螺母和螺栓的连接处。一旦螺母覆盖涂覆了乐泰螺纹锁固胶的区域,胶粘剂将在有金属无空气的条件下固化,从而变成无法流动的热塑性塑料。
乐泰螺纹锁固胶是液体,涂覆过程中会一团糟(操作员显然不愿看到)吗?应当如何处理这个问题?
乐泰螺纹锁固胶配备喷嘴,可逐滴精确涂覆,不会一团糟。如果溢出,可轻松擦除,因为乐泰螺纹锁固胶接触空气后还是液体,不会固化。
乐泰螺纹锁固胶在无空气时固化,但为什么在包装瓶中不固化?
厌氧包装瓶经过特别配制,它采用透气的聚乙烯制造,空气可穿过瓶壁。瓶内产品中还有一些气隙,用以维持产品稳定性。因此,50毫升装乐泰胶粘胶所用包装瓶的容积比50毫升的大得多。
螺纹锁固胶能用于非螺纹组件(如轴衬上、外壳内或轴上的锁紧轴承)吗?
能。对此我们通常建议使用乐泰638等固持胶,但就化学性能而言,螺纹锁固胶与固持胶一样,都厌氧。反之,也可用固持胶来锁固螺纹组件,但将会形成永久锁固。
如果其中一个部件采用塑料制造或两个部件都采用塑料制造,能使用厌氧胶粘剂吗?乐泰螺纹锁固胶能用在油浸渍部件上吗?
厌氧胶粘剂一般不建议用于塑料,因为它可能导致应力开裂或软化。此时建议使用氰基丙烯酸酯胶粘剂。乐泰243能用在油浸渍部件上,因为它能有效隔断油并正确锁固。涂覆产品前清洁一次部件即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
修补剂/粘结剂
>
粘接剂
>
粘接剂
>
螺纹锁固胶 乐泰243耐油中强度型 LOCTITE(次日发货)
您还有
2
项规格未选
螺纹锁固胶 乐泰243耐油中强度型 LOCTITE(次日发货)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740143059042
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740143059042