• 得力双电源12位桌面计算器 837ES
  • 得力双电源12位桌面计算器 837ES
  • 得力双电源12位桌面计算器 837ES
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

得力双电源12位桌面计算器 837ES

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
得力837ES桌面计算器,经典造型,12位数显示,双电源驱动。
产品特点
商品颜色:黑
商品尺寸:149*120*50mm
适配电池:7号
特点:①双电源充能驱动,长久续航,满足日常需求
   ②12位LCD大屏数字显示,避免计算时误读出错
   ③机身敲头设计,可轻松查看显示信息

双电源 太阳能 LCD屏
使用方法
得力837ES计算器功能介绍
太阳能 电池 计算器
规格概述
7号电池 得力计算器
使用案例
得力837ES满足多种人群的计算需求,桌面办公、财务计算、超市收银
使用环境 超商收银 财务计算
尺寸图
得力 837 计算器 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
按键会磨损吗?
837ES采用塑胶耐磨按键,长久使用标识依旧清晰。内凹按键,敲击轻盈舒适,盲点设计,快速盲打定位准确,有效提高计算效率。
计算器上的MU键是什么意思?
MU键可以快速完成利率和税率相关的计算。
①乘法 A×BMU相当于A+(A+B%) ② 减法 A-BMU相当于(A-B)/B的百分比
③除法 A÷BMU相当于A/(1-B%)④ 加法 A+BMU相当于(A+B)/B的百分比
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 办公设备 > 计算器 > 得力双电源12位桌面计算器 837ES
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页