• 得力黑色长尾夹票夹 盒装9541/2/3/4/5/6
  • 得力黑色长尾夹票夹 盒装9541/2/3/4/5/6
  • 得力黑色长尾夹票夹 盒装9541/2/3/4/5/6
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

得力黑色长尾夹票夹 盒装9541/2/3/4/5/6

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
得力黑色长尾夹,使用优质金属,强韧耐用,强劲夹力但不伤纸。纸盒包装,经济实惠。多种规格可选。
产品特点
商品尺寸:1#50mm、2#41mm、3#32mm、4#25mm、5#19mm、6#15mm
颜色:黑色
材质:铁质
产品特点:夹力强,防锈防腐、多种规格尺寸
燕尾夹 夹子 票夹
使用案例
多种尺寸适用于各种场合,票据分类整理、发票收纳。
票夹 票据夹
规格概述
得力黑色燕尾夹/长尾夹 9541/9542/9543/9544/9545/9546
型号规格包装颜色
95411#50mm12只/盒黑色
95422#41mm12只/盒黑色
95433#32mm12只/盒黑色
9544-254#25mm12只/盒黑色
9545-195#19mm12只/盒黑色
95466#15mm12只/盒黑色
相关产品
板夹,5480,纸夹,装订夹,得力,deli,垫板,写字板彩色票夹 燕尾夹 长尾票夹档案夹,文件夹
商品:得力塑料板夹 9247/9248
特点:PP材质抗摔耐用,左侧有刻度标尺。
A4/A5两种尺寸可选。
商品:得力彩色长尾票夹
特点:混装彩色票夹,多种规格可选。
商品:得力D型快劳夹A4 5480
特点:2寸两孔快劳夹,PVC材质。
独特背部线条设计,指环设计,便捷拿取。
品牌介绍
得力集团有限公司创建于1988年,在业内建立了中国第一的市场地位,并成为全球拥有广泛知名度的办公文具品牌。得力旗下拥有得力办公、得力文具等多个子品牌,产品覆盖办公与学习文具、办公设备与耗材、办公纸品、办公家具等门类,并在多个细分门类连续多年保持市场份额领先。丰富而完整的产品集群,全方位的满足了用户整体采购的消费需求,同时,也给更多的个人消费提供了多样化与个性化的产品选择。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
每一盒颜色和尺寸都一样吗?
是的。该系列长尾票夹,12只/盒,商品主体为黑色。有6个尺寸可以选择,满足不同需要。
纸盒包装不易长期储存,有没有塑料盒包装的?
有的。得力塑料桶装黑色长尾票夹型号: 8561/8562/8563/8564/8565/8566,6种不同规格可在米思米官网查询详情。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 办公用品 > 桌面文具 > 长尾夹/票夹 > 得力黑色长尾夹票夹 盒装9541/2/3/4/5/6
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页