WA411承重性工具柜
商品
评价
详情
  • WA411承重性工具柜
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WA411承重性工具柜

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
WA411-1
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。
·抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,100mm×1/150mm×2/300mm×1/工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品整件发货,无需安装。
·WA411-2
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。
·抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,50mm×1/100mm×1/下面1个单开门,工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品整件发货,无需安装。
·WA411-3
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。
·抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,75mm×2/150mm×3/工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品散件发货,需自行安装。
·WA411-4
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。
·抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,150mm×2/300mm×1,工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品整件发货,无需安装。
·WA411-5
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。
·抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,50mm×1/100mm×1/下面1个单开门,工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品整件发货,无需安装。
·WA411-6
·产品描述:重型工具柜,蓝色抽屉灰色柜体,经久耐用。抽屉承载能力80kg,抽屉可80%打开,100mm×2/200mm×2/工具柜整体承载1000kg。
·用途:存放工具、物品、办公用品等等,适应范围广泛。
·【注意事项】物流保管类商品散件发货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页