• WD-40专家级快干型精密电器清洁剂852236(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WD-40专家级快干型精密电器清洁剂852236(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、WD-40专家级快干型精密电器清洁剂852236是专业解决电器、电路清洁问题的清洗剂/清洁剂。
2、能高效清洁敏感电子元件及电气设备的各类油污、灰尘、焊剂残渣及凝结物。
3、适用于电气设备、线路板、触点、各类橡胶、金属及塑料。
产品特点
1、绝缘:绝缘强度高达35,000伏特/2.54毫米,安全清洗电路、电子元器件不引起短路。
2、快干:快速渗透、快干且不残留。
3、无腐蚀:安全用于各种橡胶、金属和塑料材料。
4、环保:符合ROHS,安全不腐蚀。
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品特点描述
规格概述
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品规格信息描述
型号WD-40-852236-360ML
商品类型压力罐快干型精密电器清洁剂
包装规格360ML/罐
每箱数量12罐
销售单位2箱(24罐)
危险化学品属性第2类 压缩气体和液化气体
运输方式危险品专车运输
保质期5年
使用方法
准备事项:使用前切断所有的电源,让需要清洁的物体表面冷却。

1、喷管安装:将喷管插入喷口。
2、摇匀:使用前请充分摇匀瓶内液体。
3、喷涂:与表面保持15cm到20cm的距离,喷在电子装置或电路板上。

使用注意:清洁时将表面倾斜放置,保证多余的清洁剂流掉。
                 让清洁剂完全干透,对系统充分通风,然后再重新通电。
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品使用方法说明
相关文件
 
使用案例
1、汽车应用如蓄电池电极接头、电子传感器、线束插件、精密仪器的清洗/清洁。
2、家居应用如电脑主板、家用电器、遥控器键盘、打印机和复印机、游戏机手柄摇杆的清洗/清洁。
3、电子维修应用如电子仪器电路板、开关、磁带磁头的清洗/清洁。
4、工业应用如线路板(PCB板)、电子控制系统等路板的清洗/清洁。
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品使用案例说明1
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品使用案例说明2
注意事项
1、本商品起订量1箱(24罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
2、应放置远离儿童的地方,远离火源,不用时注意盖紧罐盖。
3、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
4、由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
5、使用前最好先进行表面相容性测试,如用于各种精密仪器,请咨询仪器制造商,不宜与橡胶长时间接触。
6、使用前务必完全关闭电源,待高温表面冷却,确保系统中储存的所有电能均已释放。

WD-40防锈润滑剂(压力罐型)真伪辨认方法如下
WD-40快干型精密电器清洁剂/清洗剂852236产品注意事项
品牌介绍
WD-40公司是拥有许多知名品牌的全球消费品公司,成立于1953年,总部位于美国圣地亚哥。
WD-40品牌的产品遍布在工厂中、工具箱中、家庭中等等,在全球176个国家拥有许多忠实用户。
WD-40公司在中国提供高品质、高价值的WD-40多用途产品及WD-40专家级工业养护系列产品。
WD-40多用途产品具有超过2000多种的常规用途在各行各业得到广泛的应用。
WD-40多用途防锈剂/除锈剂有清洁、除湿、润滑、渗透除锈、防锈和导电六大功能。
2015年,WD-40公司将专家级工业养护系列产品引入中国大陆。
2016年,WD-40公司将专家级汽车养护系列产品引入中国大陆。
目前,WD-40多用途产品在中国大陆销售已经有30多年的历史。
客户之声
发动机油污清洗  2019/05/22
非常好,去污力强,使用方便,用来喷发动机舱内的油污。

线路板清洗  2019/06/19
喷完之后很快干了,线路板干干净净,操作简单方便。

音箱清洗  2019/07/09
音箱的音量调节扭动有杂音,试了下这款清洗剂,干了后插电杂音居然消失了,很不错。

电脑/打印机维修清洗  2019/08/02
清洗主板、显卡等很好用,干得快又安全环保,很适合电子产品维修用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
哪里可以获取WD-40快干型精密电器清洁剂852236商品的MSDS报告?
正常情况下,在米思米官网商品详情页图片的下方,客户可以根据需求下载到最新的WD-40相对应产品的MSDS资料。
如何安全储存WD-40专家级精密电器清洁剂852236?
WD-40专家级气雾罐系列产品,建议存储在在50摄氏度以下空间,避免热源、火花和其他所有的点火源。此外,确保儿童无法接触到该产品。
电脑主机时间用久了怎么清灰?可以用湿抹布清理灰吗?有什么推荐的清洗剂/清洁剂吗?
不可以使用湿抹布清灰,会导致线路板失灵。推荐使用作为专门清洁精密器件的电器清洁剂852236,商品绝缘强度高达35,000伏特/2.54毫米,可以放心用于电脑散热器、主板积灰、电视遥控器等灰尘的清洗。
WD-40快干型精密电器清洁剂852236有哪些特点?使用范围包括哪些?
WD-40快干型精密电器清洁剂的优点是快干不残留、绝缘液体、安全环保符合ROHS认证,使用的范围是非常广的,包括打印机、复印件、精密仪器、控制装置、电路板、开关、磁带磁头、电子组件等的清洗/清洁。
WD-40快干型精密电器清洁剂852236使用时有哪些需要特别注意的事项吗?
1、使用前最好先进行表面相容性测试。如用于各种精密仪器,请咨询仪器制造商。不宜与橡胶长时间接触。
2、使用前需要完全关闭电源,待高温表面冷却,确保系统中储存的所有电能均已释放。
3、使用前请充分摇匀,喷涂时与表面保持15cm到20cm的距离。
4、清洁时将表面倾斜放置,让多余的清洁剂流掉。让清洁剂完全干透,对系统充分通风,然后再重新通电。
WD-40快干型精密电器清洁剂852236除了满足ROHS,是否有NSF认证?
除了满足ROHS,WD-40还具有NSF(K1/K2/K3)认证,NSF注册号145365,是一款非常安全环保的商品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 清洗剂 > WD-40专家级快干型精密电器清洁剂852236(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页