• CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、CRC希安斯PR03040是一款多功能的硅润滑喷剂,在保护大部分表面的同时可以防止粘连和粘接,本品还可做脱模剂使用。
2、PR03040喷涂后,产品形成无色无味的硅薄膜后,在大多数金属与非金属间起润滑与隔绝作用。
3、喷涂后具有减少摩擦、降低磨损的作用,对大多数塑料安全,对所有表面是一款极佳的食品级硅润滑剂和脱模剂。
4、应用于食品加工及处理设备的表面处理,如槽,导轨,轨道,输送机,灌装械,切片机,烤箱等。
产品特点
1、高效性:挥发快速,喷涂后立刻形成薄膜。
2、适用性:对大部分塑胶及塑料安全,对大多表面都是极佳的润滑剂和脱模剂。
3、耐高低温:-40℃至204℃
4、符合FDA管理条例CFR21-178.3570的要求,经NSF H1认证,可与食品偶然接触。
规格概述
CRC希安斯食品级硅润滑剂/润滑油/润滑脂/润滑喷剂/多功能脱模剂PR03040参数信息描述CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040规格参数信息
型号CRC-03040-10OZ
商品类型食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040
包装规格284G/罐(气雾罐) 12罐/箱
颜色状态透明水白色液体
涂覆方式喷涂
销售单位2箱(24罐)
挥发速度快速
运输方式危险品专车运输
NSF 证书编号151428
相关文件
CRC希安斯食品级硅润滑/多功能脱模剂PR03040产品说明书/TDS资料
CRC希安斯食品级硅润滑剂/润滑油/润滑脂/润滑喷剂/多功能脱模剂PR03040产品说明书TDS-1
 
CRC希安斯食品级硅润滑剂/润滑油/润滑脂/润滑喷剂/多功能脱模剂PR03040产品说明书TDS-2
使用案例
CRC希安斯食品级硅润滑剂多功能脱模剂PR03040使用案例说明:
1、应用于食品加工及处理设备,槽,导轨,轨道,输送机,灌装械,切片机,烤箱,冷冻机,刀具,锯子,硬币机械装置,锁,滑轮,定时器,橡胶密封件,工具,自动售货机和陶瓷绝缘体。
2、符合FDA管理条例CFR21-178.3570的要求,经NSF H1认证,可与食品偶然接触。
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
3、切勿在设备通电时使用。
4、喷涂形成均匀薄膜,以润滑或防潮保护所需区域。
5、重复喷涂,直到实现充分润滑或保护为止。
6、本商品起订量2箱(24罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输。
7、由于本商品的商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货的情况,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌介绍
CRC始创于1958年,成立之初CRC公司(中文名:希安斯贸易(上海)有限公司)是一家腐蚀反应顾问公司。
最早只提供单一产品:CRC缓蚀剂,也就是后来的5-56多用途防锈润滑剂。
如今,CRC工业是一家全球特殊化学品供应商,生产超过1300种产品。
CRC公司的产品可满足汽车、船舶、轨道交通、五金、电子、工业以及航空航海等市场的特殊需求。
CRC为美洲、欧洲、南美洲、非洲和泛太平洋等地区的制造商和分销商提供贴心服务。
CRC全球拥有26家加工点,每年生产超过8000万罐优质气溶胶产品。
CRC提供全系列的清洁剂、润滑剂、阻蚀剂、保护涂料、脱脂剂、润滑脂、添加剂以及专为有特定维护与维修需求的客户所设计的特殊产品。
 
CRC希安斯食品级硅润滑剂/润滑油/润滑脂/润滑喷剂/多功能脱模剂PR03040品牌相关介绍1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
针对CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040这种压力罐型的危险化学品,国家有相关运输管制,米思米是否具有危险化学品经营和运输资质呢?
MISUMI中国目前具有危险化学品经营资质,相关运输也是采用危险品专用物流车辆运输,客户可以放心从米思米采购CRC相关危险化学品。
CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040的MSDS安全数据说明信息从可以哪里下载到?
请客户打开米思米商品详情页面,在图片的左下方有"SDS"字样的下载链接,针对具有MSDS需求的客户,可以直接从商品页面自主下载产品的MSDS资料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 润滑剂 > CRC希安斯食品级硅润滑剂/多功能脱模剂PR03040
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页