• CRC希安斯线路板透明保护剂三防漆PR2043(次日发货)
  • CRC希安斯线路板透明保护剂三防漆PR2043(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CRC希安斯线路板透明保护剂三防漆PR2043(次日发货)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护剂/三防漆PR2043是一种透明保护漆,用于印刷电路板保护电路板免于漏电和短路。
2、CRC希安斯PR2043涂覆后所形成透明的丙烯酸绝缘保护膜,防止弱酸、弱碱、酒精、湿气的侵蚀。
3、CRC希安斯PR2043保护膜耐温范围广且遇热不滴落,使用本品的线路板可以再次直接进行焊接。
4、CRC希安斯PR2043典型用途是用于印刷线路板的保护、电缆和线的绝缘、保护元器件免受冷凝液和湿气的影响等。
产品特点
1、多功能:防潮湿和盐雾,防止腐蚀,延长设备寿命,提供长期的室内/室外保护。
2、保护膜耐温范围广:保护膜耐温最低-30℃,最高达100℃(长期)或120℃(短期),遇热不易滴落
3、荧光性:含有紫外光指示剂,可在黑光灯下查看喷涂效果。
4、易返修:用本品的线路板可以再次直接进行焊接。
5、塑料安全:不会损伤现代塑料制品。
6、挥发快速:表干仅需30分钟,膜层的性能在室温24小时可达最佳状态。
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043产品特点示意图
规格概述
 
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043包装示意图型号CRC-2043-300G
商品类型CRC希安斯线路板透明保护剂/三防漆PR2043
基底类型丙烯酸
包装规格300G/罐 12罐/箱
颜色状态澄清透明液体
涂覆方式喷涂
销售单位24罐(2箱)
膜类型干膜
运输方式危险品专车运输
相关文件
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043产品说明书/TDS资料
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043产品说明书TDS-1
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043产品说明书TDS-2
使用案例
CRC希安斯5-56多用途防锈润滑剂PR05005CR使用案例说明:
1、印制电 路板,防止漏电。
2、电缆和电线的绝缘 。
3、涂敷在暴露于大气中的端子板、螺栓式接线柱和开关盒上 。
4、应用于电视产品中,减少因高压变压器导致的电晕放电,避免线性变压器的漏电。
5、保护地图、图表、合法文件、技术绘图、建筑平面图、剧本等其它柔性物件。
6、高频、电视和无线电天线的保护,防止大气腐蚀。
7、保护航海无线电和其它元器件免受盐水的腐蚀。
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
3、切勿应用于通电设备,将无需涂覆的部位遮盖起来,本品在室温高于70℃和相对湿度低于70%的环境才能达到最佳喷涂效果。
4、本商品起订量2箱(24罐),属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
5、由于本商品的商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货的情况,
  该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌介绍
CRC始创于1958年,成立之初CRC公司(中文名:希安斯贸易(上海)有限公司)是一家腐蚀反应顾问公司。
最早只提供单一产品:CRC缓蚀剂,也就是后来的5-56多用途防锈润滑剂。
如今,CRC工业是一家全球特殊化学品供应商,生产超过1300种产品。
CRC公司的产品可满足汽车、船舶、轨道交通、五金、电子、工业以及航空航海等市场的特殊需求。
CRC为美洲、欧洲、南美洲、非洲和泛太平洋等地区的制造商和分销商提供贴心服务。
CRC全球拥有26家加工点,每年生产超过8000万罐优质气溶胶产品。
CRC提供全系列的清洁剂、润滑剂、阻蚀剂、保护涂料、脱脂剂、润滑脂、添加剂以及专为有特定维护与维修需求的客户所设计的特殊产品。
CRC希安斯品牌相关介绍1 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043为什么能保护线路板免于漏电和短路?
CRC希安斯Plasticote 70线路板透明保护漆/三防漆PR2043涂覆干燥后所形成透明的丙烯酸绝缘保护膜,能够起到防止弱酸、弱碱、酒精、湿气的侵蚀的作用,因此能够有效解决包括线路板在内的许多器件因受潮而产生的短路和漏电问题。
针对CRC希安斯5-56这种压力罐型的危险化学品,国家有相关运输管制,米思米是否具有危险化学品经营和运输资质呢?
MISUMI中国目前具有危险化学品经营资质,相关运输也是采用危险品专用物流车辆运输,客户可以放心从米思米采购CRC相关危险化学品。
CRC希安斯5-56防锈剂/除锈剂的MSDS安全数据说明信息从可以哪里下载到?
请客户打开米思米商品详情页面,在图片的左下方有"SDS"字样的下载链接,针对具有MSDS需求的客户,可以直接从商品页面自主下载产品的MSDS资料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 防锈剂 > CRC希安斯线路板透明保护剂三防漆PR2043(次日发货)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页