• 得力大号美工刀片 2011
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

得力大号美工刀片 2011

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
得力2011美工刀片,使用SK5合金钢,0.5mm大号工业用,刀刃锋利。
产品特点
商品:得力2011大号美工刀片
刀片规格:18*100*0.5mm
刀头数量:8节/片
包装规格:10片/盒
刀片材质:SK5合金钢
刻刀 壁纸刀 刀片 美工刀
使用案例
得力2011大号美工刀片,适用于办公、工厂现场等各种环境使用。
规格概述
得力2011大号美工刀片参数
大号美工刀 刻刀 壁纸刀
大号美工刀片
注意事项
1、使用时应提高注意力,避免一时疏忽造成伤害。
2、应使用折断器折断用钝的部分刀片,不得直接用手掰断,且要预防折断同时产生的碎片崩出伤人。
3、刀刃不能正对自己和他人,不要使肢体置于刀具的工作区域内。放置在儿童不易接触的地方,以免受到伤害。
相关产品
美工刀 刻刀 壁纸刀美工刀片 刀片替换美工刀片 刀片替换
商品:得力大号美工刀 2001
特点:手动锁定,安全高效;刀尾附带折刀器。
商品:得力小号美工刀片 2012
特点:9mm宽度小号美工刀片
商品:得力小号美工刀 2031
特点:9mm宽度小号美工刀,自动锁定
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何折断磨损刀片?
美工刀尾部会配有折刀器,取下刀柄尾部折刀器扣住刀片,轻轻一折即可。折刀时的安全防护请参照注意事项。避免因操作不当产生误伤。
2011美工刀片配套的美工刀型号有哪些?
2011大号美工刀片宽幅18mm,得力2001,2003等大号美工刀都适用2011美工刀片。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页