FLUKE-805 | FLUKE-805/ES |
▪ 产品概述: Fluke 805 振动点检仪 ▪ 检测轴承振动和通频振动状况的可靠、可重复和精确的方法。 ▪ 放心地制定维护方案。对于一线机械故障排除团队来说,Fluke 805是可靠的振动点检设备,这些团队需要获得可重复的通频振动和轴承状况的严重度等级读数。 | ▪ 产品概述: Fluke 805ES ▪ 805 测振仪外部振动传感器 ▪ Fluke 805ES 是一种外部振动传感器,是在使用 805 测振仪板载振动传感器探针困难或是不切实际的情况下的理想之选。805ES 使您可以在拥挤的或很难接近的位置、在机器保护装置或外壳后面、在无法接近且难以对 805 测振仪施加足够手动压力的地方进行测量。 |
FLUKE-805 | FLUKE-805/ES |
▪ 创新性的传感器设计,可将因倾斜或按力引起的测量偏差程度小。 ▪ 无论频率高低,均可提供高质量的测量数据 ▪ 用四级刻度表示通频振动和轴承状况问题的严重度 ▪ 可通过 USB 导出数据 ▪ 通过内置模板在 Microsoft® Excel 中创建趋势报告 ▪ 对各类机器的加速度、速度和位移参数进行通频振动测量(范围为 10 Hz 至 1000 Hz) ▪ 峰值因数升级版直接利用传感器探针对轴承进行可靠的测量,测量范围为 4000 Hz 至 20000 Hz ▪ 彩光系统(绿色、红色)和屏显指示说明进行测量需要的压力 ▪ 使用红外温传感器进行温度测量可提高诊断水平 ▪ 机载存储器可存储高达 3500 条测量结果 ▪ 通过音频输出可直接听到轴承的声音状况 ▪ 外接加速计可为难以触及的位置的测量提供支持 ▪ 利用闪光灯可查看暗处的测量位置 ▪ 大型高分辨率显示屏可方便定位和查看 | ▪ 小巧的 90 度传感器机体可使传感器进入狭窄的地点 ▪ 坚固耐用的卷缆减少摇晃,需要时可延长至 7 英尺以上 ▪ 强大的 "U" 型磁铁固定件可确保牢固连接到平面或曲状测量表面 ▪ 带有应力释放末尾线的坚固耐用的密封式电缆连接器可减少电缆磨损 ▪ 可拆卸的传感器磁铁可直接固定到一个传感器安装垫上或设备的螺纹孔上 ▪ 直接连接到位于 805 测振仪后端的 SMB 连接器 |
产品规格: Fluke 805 振动点检仪 | 产品规格: Fluke 805ES | |||
Vibration Meter | 性能 | |||
低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz | 测量范围 | 7 g pk (68.7 m/s² pk) | |
高频范围(CF+ 测量) | 4000 Hz 至 20000 Hz | 频率范围 | 0 至 6000 cpm (0 至 100 Hz) | |
严重度等级 | 良好、一般、不满意、不可接受 | 继电器 | 3A Form C 480 VAC | |
振动限值 | 50 g 峰值 (100 g 最大峰值) | 继电器(触点)(DPDT) | 常开/常闭 | |
A/D 转换器 | 16 比特 | 使用环境 | ||
信噪比 | 80 dB | 温度范围(工作) | -13 至 140 °F (-25 至 60 °C) | |
采样率 | 低频 | 20000 Hz | 壳体防护等级 | IP66 |
高频 | 80000 Hz | 机体特色 | ||
实时时钟备份 | 钮扣电池 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 4.35 x 3.30 x 4.35 in (110.5 x 83.8 x 110.5 mm) | |
传感器 | 重量 | 2.5 lb (1.134 kg) | ||
灵敏度 | 100 mV g ±10% | 传感元件 | 磁铁 | |
测量值范围 | 0.01 g 至 50 g | 外壳材料 | 铝合金 | |
低频范围(通频测量) | 10 Hz 至 1000 Hz | 电气连接器 | 螺丝接线端子 | |
高频范围 | 4000 Hz 至 20000 Hz | 螺丝接线端子接线尺寸 | 24-14 AWG (0.2 - 2.5 mm²) | |
分辨率 | 0.01 g | 电缆输入 | 3/4-14 NPT | |
精度 | 在 100 Hz ± 测量值 5% 范围内 | 安装孔尺寸 | 0.25 in (6.4 mm) | |
振幅单位 | 传感几何体 | 惯性元件 | ||
加速度 | g, m/sec² | |||
速度 | in/s, mm/s | |||
位移 | mils, mm | |||
红外测温仪(温度测量) | ||||
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) | |||
精度 | ±2 °C (4 °F) | |||
焦距 | 固定,大约 ~3.8 cm (1.5 in) | |||
外接传感器 | ||||
Fluke 支持但不提供外接传感器 | ||||
频率范围 | 10 Hz 至 1000 Hz | |||
偏置电压(至电源) | 20 VDC 至 22 VDC | |||
偏置电流(至电源) | 最大值 5 mA | |||
内部软件 | ||||
外部接口 | USB 2.0(全速)通讯接口 | |||
数据容量 | 内置闪存上的数据库中 | |||
升级 | 通过 USB 插孔进行 | |||
存储器 | 可存储高达 3500 条测量结果 | |||
辐射 | ||||
静电放电:猝发 | 标准 EN 61000-4-2 | |||
电磁干扰 | 标准 EN 61000-4-3 | |||
辐射 | 标准 CISPR 11 级别 A | |||
使用环境 | ||||
工作温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |||
存放温度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) | |||
工作湿度 | 10% 至 95% 相对湿度(无冷凝) | |||
操作/存储高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 | |||
IP 防护等级 | IP54 | |||
振动限值 | 500 g 峰值 | |||
跌落测试 | 1 米 | |||
通用技术指标 | ||||
电池类型 | AA(2 节)二硫化铁锂电池 | |||
电池寿命 | 测量 250 次 | |||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) | |||
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) | |||
插孔 | USB mini-B 7-pin、立体声音频输出插孔(3.5 mm 音频插头)、外部传感器插孔(SMB 接头) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|