• 磁力吊
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁力吊

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
GW-100:100Kg(平面)/40Kg(圆面) 永磁吸盘(磁力吊),吸面长90mm×宽63mm,手把长度145mm,被吊平面钢板最小厚度15mm×最大长度1000mm
GW-400:400Kg(平面)/160Kg(圆面) 永磁吸盘(磁力吊),吸面长160mm×宽95mm,手把长度160mm,被吊平面钢板最小厚度25mm×最大长度1500mm
GW-600:600Kg(平面)/240Kg(圆面) 永磁吸盘(磁力吊),吸面长220mm×宽115mm,手把长度230mm,被吊平面钢板最小厚度30mm×最大长度2000mm
GW-1000:1000Kg(平面)/400Kg(圆面) 永磁吸盘(磁力吊),吸面长260mm×宽145mm,手把长度280mm,被吊平面钢板最小厚度40mm×最大长度3000mm
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页