• 网格围栏推车
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

网格围栏推车

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
CZ50C:300Kg C型围栏推车,台面1000×700,台面高度270mm,橡胶轮(两个万向轮+两个固定轮,Φ200×45,带刹车)。
CZ50D:300Kg D型围栏推车,台面1200×800,台面高度270mm,橡胶轮(两个万向轮+两个固定轮,Φ200×45,带刹车)。
CZ50G:300Kg G型围栏推车,台面1000×700,台面高度270mm,橡胶轮(两个万向轮+两个固定轮,Φ200×45,带刹车)。
CZ50H:300Kg H型围栏推车,台面1200×800,台面高度270mm,橡胶轮(两个万向轮+两个固定轮,Φ200×45,带刹车)。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页