• 可折叠气瓶车
  • 可折叠气瓶车
  • 可折叠气瓶车
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可折叠气瓶车

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
AC12A:可折叠气瓶车,单瓶,不锈钢201#,Φ200×40实心橡胶轮定向前轮+Φ75×30万向后轮带刹,铲板300×300mm,配固定链条,适用直径Φ140~300mm的气瓶
AC12C:可折叠气瓶车,单瓶,普通碳钢喷塑,Φ200×40实心橡胶轮定向前轮+Φ75×30万向后轮带刹,铲板300×300mm,配固定链条,适用直径Φ140~300mm的气瓶
AC24A:可折叠气瓶车,双瓶,不锈钢201#,Φ200×40实心橡胶轮定向前轮+Φ75×30万向后轮带刹,铲板580×290mm,配固定链条,适用直径Φ140~300mm的气瓶
AC24C:可折叠气瓶车,双瓶,普通碳钢喷塑,Φ200×40实心橡胶轮定向前轮+Φ75×30万向后轮带刹,铲板580×290mm,配固定链条,适用直径Φ140~300mm的气瓶
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页