FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
商品
评价
详情
  • FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
  • FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
  • FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
  • FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
  • FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·0.1%直流准确度
·用于精确测量的4-1/4-2位模式(20000字)
·测量高达1000V交流和直流电压
·在最长30秒内测量高达10A、20A的电流
·内置温度计,可在需要时进行温度测量(包括温度探头)
·电阻、连续性和二极管测试
·通过感应式传感器进行RPM测量(随附传感器)
·喷油器的毫秒脉冲宽度测量
·可用磁性挂钩将万用表固定在汽车上,腾出双手完成其它任务
·具有最小值/最大值警报的最小值/最大值/平均值记录功能,可自动捕获发生的变化
·最小值/最大值峰值功能可记录速度高达250uS的瞬变
·相对模式可在低电阻测量中将测试线电阻扣除
·自动和手动量程变换,极为灵活
·使用AutoholdTM功能时,只需接触一次导线,即可捕获稳定读数
·大号显示数字和两级亮度的明亮白色背光照明提高了清晰度
·可通过模拟条形图来跟踪发生变化或不稳定的信号
·输入警报功能可在错误使用输入插孔时发出声音警告
·10MΩ输入阻抗不会破坏计算机电路
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > FLUKE 88V/A Kit汽车行业专用真有效值数字万用表
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页