FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
商品
评价
详情
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
  • FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·预约测量模式可开启定时测量功能
·应急LED射灯适用于昏暗环境测温(还可兼职手电简)
·全中文界面,更适合中国人使用。机器内置99组数据存储,方便查找
·三防品质:三米防摔,百用不坏。另可适当水洗,保持清洁。
·高测温范围:-32至600℃,基本满足大部分测温场所
·高精度测温仪:正负1%或1℃的精度,可满足所有红外测温要求
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > FLUKE ST20 MAX红外测温仪,-32~600℃
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页