• 代尔塔石英一型安全帽多色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

代尔塔石英一型安全帽多色

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
此型号代尔塔标配不含下颚带,下颚带需另购,型号102021
产品概述
安全帽
品牌:代尔塔
品名:石英1型安全帽
表面:高密度聚丙烯(PP)
内里:8点式织物内衬
重量:约353克
颜色:白色 红色 黄色 蓝色
产品特点
防砸
1.采用高密度聚丙烯,抗紫外线,抗冲击性;具有优良的力学性能,其强度、弹性、抗弯曲疲劳性好;良好的耐热性,热变形温度通常能达到110°C,化温度为-35°C。

减震帽壳
2.PE内衬:采用聚乙烯材质,抗冲击性以及耐寒性好,耐开裂;化学稳定性极佳,耐油性好。

优质材质
3.8点防护:8点式散力点,安全防护加倍,能更好的保护头部安全。

防刺防砸
4.吸汗带:优良的吸汗带,采用棉质材质,更易吸收汗液,减少工作的危险性。

内衬
5.耳罩插口:人性化设计

搭扣
6.透气孔:采用开关式,透气孔设计,方便工作人员自行调节。

透气孔
7.滑动搭扣:可滑动搭扣,可根据个人需求调节大小,可调节范围:63-53CM。
规格概述
安全帽
3大特点
1.顶部可调节透气孔
2.8点式PE内衬
3.抗紫外线高密度聚丙烯PP材质
使用案例
代尔塔 使用案例
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
代尔塔 品牌形象
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。
公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。
注意事项
使用须知
使用须知
1.本产品不用于防护高处坠落物体冲击,每次使用前请仔细检查,如发现有损坏,请立即予以更换。为达到最佳防护,佩戴时,帽檐方向始终保持向前,且通过后箍搭扣,调节到适合佩戴者的尺寸。本产品的使用寿命受多种因素的影响,如冷、热、化学品、光照等。在正常使用的环境下,本产品可为使用者提供2至3年的防护,储存期限可达5年。
2.禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品禁止随意更改或添加任何配件。未经生产商允许,禁止将任何涂料、溶剂、粘合剂、或自贴性标签纸使用在本产品上。
3.保存在原包装中,避光避潮,在储存及运输过程中,避免接触化学品、锋利物品。
4.本产品符合欧洲89/689指令要求安全无害、佩戴舒适符合欧洲EN397:1995/A1:2000标。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
一次性白色平面口罩
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全帽,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!我想请问一下这款安全帽的有效期是多少时间。
尊敬的客户,您好!根据中国国家标准相关规定,安全帽的有效使用期限为生产之日起30个月内。使用中若发生砸伤、开裂、泛白等异常情况,请立即停止使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页