• 西卡SIKA252聚氨酯密封胶粘剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

西卡SIKA252聚氨酯密封胶粘剂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
●产品描述:
粘接密封胶:通常情况下两个物体表面不能完全接触,为了阻止水气和灰尘进入,同时阻止内部介质外渗,可以使用密封胶达到100%的无缝隙效果;
聚氨酯粘接密封胶是以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。
主要特点:优良的耐磨性、低温柔软性、机械强度大、弹性好、耐候性好,使用寿命可达15~20年、耐油性能优良、耐生物老化、价格适中。
●用途:
广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料,以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封;
可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的粘结,冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封;
可用于各种车辆的车体可视部分及一般接缝密封,如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。
●注意事项:
对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤,有必要时可以使用促进剂;
影响单组份聚氨酯密封胶固化的因素:湿度、温度等因素,加温和增加湿度可以缩短产品的固化时间;
用工具修整及精修必须在胶表干之前进行。一旦固化后则只能用机械的方法将其除去。
品牌:西卡(SIKA)[瑞士]
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 西卡SIKA252聚氨酯密封胶粘剂
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页