可移动工具车
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
可移动工具车
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
● 采用18mm厚优质高密度板作为台面
● 抽屉采用滚珠轴承,每个抽屉都配有锁,单个抽屉最大载后果20Kg
● 适用于生产现场、车间、维修间等工作场合
● WL50B、WL50C柜内有二层可拆卸钢板。刚距为190mm
● 抽屉宽度480mm,抽屉高度为二个'90mm,一个105mm,一个180mm
【注意事项】
物流保管类商品散件出货,需自行安装。"
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
工具车
>
钢制大型工具车
>
可移动工具车
您还有
2
项规格未选
可移动工具车
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716035861703
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716035861703