产品概述
得力S558系列油漆笔,适用于玻璃、金属、木材、石材、纸质等,用途广泛,色泽鲜亮,覆盖性好,不易褪色。
产品特点
商品颜色:黑、蓝、金、绿、红、银、白、黄
笔身尺寸:152*15mm
墨水类型:油性墨水
笔咀类型:圆形
商品材质:铝管笔身(纤维笔头)
使用案例
得力S558系列油漆笔适用于各个行业,例如:汽车、电子、金属制品、塑料纸品、玩具模型、建筑、木制品、DIY手工制作等
使用方法
①使用前,上下摇动笔身数次,使笔管内油墨混合均匀
②将笔直立,笔咀向上,按下笔咀约3-4秒放开,以便将笔管内的空气释放(新笔处于密封状态,笔管内有大量空气,压力过大会导致使用时油墨大量喷出)
③笔咀向下按压数次,直至墨水渗出便可使用。注意必须将按出的油墨用尽方可再次按压,防止油墨渗出过多。
④书写后请盖紧笔帽存放。经过长时间再次使用时,笔咀出墨孔可能会被干涸墨水阻塞,将笔咀按压两次,溢出墨水溶解笔咀便可使用。
规格概述
得力S558油漆笔
|
S558-BK | 黑 | 2.2~2.5mm |
S558-BL | 蓝 | 2.2~2.5mm |
S558-GD | 金 | 2.2~2.5mm |
S558-GN | 绿 | 2.2~2.5mm |
S558-RD | 红 | 2.2~2.5mm |
S558-SR | 银 | 2.2~2.5mm |
S558-WT | 白 | 2.2~2.5mm |
S558-YL | 黄 | 2.2~2.5mm |
注意事项
·为了防止墨水干涸,每次使用后请确实盖紧笔盖。
·请勿存放在阳光直射或者高温环境下。