美孚威达™数字 导轨和滑槽润滑油系列(次日发货)
商品
评价
详情
  • 美孚威达™数字 导轨和滑槽润滑油系列(次日发货)
  • 美孚威达™数字 导轨和滑槽润滑油系列(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚威达™数字 导轨和滑槽润滑油系列(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
美孚威达™数字(Mobil Vactra Oil Numbered)系列是优异品质的导轨和滑槽润滑油,经特殊配制,旨在满足精密机床的精确性、水溶性冷却剂的分离性和设备保护等方面要求。
美孚威达数字 系列产品采用高品质基础油,调以可实现可控摩擦性能、优异金属加工水溶液相容性、部件和设备腐蚀防护的先进添加剂均衡配置而成。
独特的添加剂配方可使各种材质(包括钢对钢、钢对聚合物)导轨和滑槽具有出色摩擦性能,并减少震颤和爬行。
美孚威达数字系列产品经精心优化,能与冷却系统中的水溶液冷却剂迅速分离,有助于减轻润滑面被强碱性冷却剂腐蚀。
产品概述
18L
产品概述
208L
产品特点
美孚威达™数字系列经过专门的设计和开发,提供了更多的机械保护功能,可满足滑槽的严苛要求。
这些润滑油展现出优越的润滑能力和载荷性能,从而有效提高提高合格品产量。美孚威达™数字系列具有从水和水溶性冷却液分离的卓越特性,降低了交叉污染产生的潜在负面影响,有助于延长使用寿命和增强润滑油及冷却液的性能。
· 出色的摩擦特性有助于消除爬行; 实现始终如一地精准加工
· 适用于多种导轨材料组合,以备产品品种合并
· 有助于改善许多 含水冷却剂的寿命和性能
· 防止润滑剂从关键表面流失
· 有助于减低滑道表面因水和水溶性冷却剂而发生的恶化
· 选择的粘度可用于中等负荷机床的液压和齿轮系统
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-VACTRA1-18L18L32-30216
MOB-VACTRA1-208L208L32-30216
MOB-VACTRA2-18L18L68-18228
MOB-VACTRA2-208L208L68-18228
MOB-VACTRA3-18L18L150-6248
MOB-VACTRA3-208L208L150-6248
MOB-VACTRA4-18L18L220-3240
MOB-VACTRA4-208L208L220-3240
使用案例
· 作为机床导轨系统的润滑使用。 其设计配方可在铸铁、钢和非金属导轨材料的组合中使用。
· 通过手动、强制润滑器或循环系统的灌注应用。 它们也适用于机床内部的中等负荷液压系统和齿轮构造。
· 适用于需要满足 Cincinnati Machine 规格 P53、P47 和 P50 的应用。
· 美孚威达™ 1号和2号油:小至中型机床的水平滑道。 它们也适用于大型机械的循环系统以及作为中型液压机液体使用。
· 美孚威达™ 3号和4号油:导轨压力高和精度要求高的大型机械。 它们也被推荐用于垂直和倾斜滑道,因为在此类滑道中润滑剂容易流失,以及中型机床的齿轮传动机构。
· 用于润滑滚珠螺杆、线形导轨、主轴箱、横向螺杆。
· 用于水溶性冷却剂因油污染而缩短其使用寿命的应用领域。

使用案例

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-VACTRA1-18L18L32-30216
MOB-VACTRA1-208L208L32-30216
MOB-VACTRA2-18L18L68-18228
MOB-VACTRA2-208L208L68-18228
MOB-VACTRA3-18L18L150-6248
MOB-VACTRA3-208L208L150-6248
MOB-VACTRA4-18L18L220-3240
MOB-VACTRA4-208L208L220-3240
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
独特的添加剂配方可使各种材质(包括钢对钢、钢对聚合物)导轨和滑槽具有出色摩擦性能,并减少震颤和爬行。
适用于哪些作业?
作为机床导轨系统的润滑使用、通过手动、强制润滑器或循环系统的灌注应用等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 美孚威达™数字 导轨和滑槽润滑油系列(次日发货)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页