美孚DTE®20UT长效液压油系列
商品
评价
详情
  • 美孚DTE®20UT长效液压油系列
  • 美孚DTE®20UT长效液压油系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚DTE®20UT长效液压油系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
美孚DTE®20UT长效液压油系列是高性能抗磨液压油。
该系列产品满足使用高压、高输出泵的液压系统, 以及其他液压元件如紧密间隙伺服阀和数控机床的严苛需求。
产品概述
18L
产品概述
208L
产品特点
1.具有帮助延长油品使用寿命的性能。
2.具有出色的抗氧化性和热稳定性,可帮助延长油品使用寿命并更大限度地减少沉积物形成,满足严苛环境和使用高压、 高输出泵的液压系统的严格要求。
3.具有增强的抗磨性能,符合主要油泵制造商的要求,帮助延长液压元件寿命。
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-DTE-21-UT-18L18L10-45174
MOB-DTE-21-UT-208L208L10-45174
MOB-DTE-22-UT-18L18L22-39234
MOB-DTE-22-UT-208L208L22-39234
MOB-DTE-24-UT-18L18L32-36231
MOB-DTE-24-UT-208L208L32-36231
MOB-DTE-25-UT-18L18L46-33238
MOB-DTE-25-UT-208L208L46-33238
MOB-DTE-26-UT-18L18L68-30252
MOB-DTE-26-UT-208L208L68-30252
MOB-DTE-27-UT-18L18L100-33278
MOB-DTE-27-UT-208L208L100-33278
使用案例
• 对沉积物聚积有严苛要求,或使用常规产品容易形成油泥和沉积物的液压系统
• 需要高负载能力和抗磨损保护,以及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统
• 不可避免地存有少量水分的系统
• 含有齿轮和轴承的系统
• 采用宽泛的、使用多种金属的元件的液压系统

使用案例

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-DTE-21-UT-18L18L10-45174
MOB-DTE-21-UT-208L208L10-45174
MOB-DTE-22-UT-18L18L22-39234
MOB-DTE-22-UT-208L208L22-39234
MOB-DTE-24-UT-18L18L32-36231
MOB-DTE-24-UT-208L208L32-36231
MOB-DTE-25-UT-18L18L46-33238
MOB-DTE-25-UT-208L208L46-33238
MOB-DTE-26-UT-18L18L68-30252
MOB-DTE-26-UT-208L208L68-30252
MOB-DTE-27-UT-18L18L100-33278
MOB-DTE-27-UT-208L208L100-33278
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
具有出色的抗氧化性和热稳定性,可帮助延长油品使用寿命并更大限度地减少沉积物形成,满足严苛环境和使用高压、 高输出泵的液压系统的严格要求。
适用于哪些作业?
适用于使用高压、高输出泵的液压系统, 以及其他液压元件如紧密间隙伺服阀和数控机床。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 美孚DTE®20UT长效液压油系列