型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-DTE-21-UT-18L | 18L | 10 | -45 | 174 |
MOB-DTE-21-UT-208L | 208L | 10 | -45 | 174 |
MOB-DTE-22-UT-18L | 18L | 22 | -39 | 234 |
MOB-DTE-22-UT-208L | 208L | 22 | -39 | 234 |
MOB-DTE-24-UT-18L | 18L | 32 | -36 | 231 |
MOB-DTE-24-UT-208L | 208L | 32 | -36 | 231 |
MOB-DTE-25-UT-18L | 18L | 46 | -33 | 238 |
MOB-DTE-25-UT-208L | 208L | 46 | -33 | 238 |
MOB-DTE-26-UT-18L | 18L | 68 | -30 | 252 |
MOB-DTE-26-UT-208L | 208L | 68 | -30 | 252 |
MOB-DTE-27-UT-18L | 18L | 100 | -33 | 278 |
MOB-DTE-27-UT-208L | 208L | 100 | -33 | 278 |
型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-DTE-21-UT-18L | 18L | 10 | -45 | 174 |
MOB-DTE-21-UT-208L | 208L | 10 | -45 | 174 |
MOB-DTE-22-UT-18L | 18L | 22 | -39 | 234 |
MOB-DTE-22-UT-208L | 208L | 22 | -39 | 234 |
MOB-DTE-24-UT-18L | 18L | 32 | -36 | 231 |
MOB-DTE-24-UT-208L | 208L | 32 | -36 | 231 |
MOB-DTE-25-UT-18L | 18L | 46 | -33 | 238 |
MOB-DTE-25-UT-208L | 208L | 46 | -33 | 238 |
MOB-DTE-26-UT-18L | 18L | 68 | -30 | 252 |
MOB-DTE-26-UT-208L | 208L | 68 | -30 | 252 |
MOB-DTE-27-UT-18L | 18L | 100 | -33 | 278 |
MOB-DTE-27-UT-208L | 208L | 100 | -33 | 278 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|